Oviin, suojaa koskettamasta sähköäjohtavia sähköisiä laitteita pääkytkimen ollessa päällä.
- Til.nro:
- SZ 2416000
- Tuotekuvaus
- Oviin, suojaa koskettamasta sähköäjohtavia sähköisiä laitteita pääkytkimen ollessa päällä.
- Toimintotapa
- Oven lukitus pääkytkimen ollessa päällä.
- Verkonvapautus (jännite) vain oven ollessa kiinni.
- Lukitusmagneetin valvonta lisälukkokoskettimen avulla.
- Toimitus
- Lukko
Käyttövipu
Pidikekulma
Kiinnitystarvikkeet - Asennusohje
- Kaksiosaisissa kaapeissa (päällekkäisiä ovia varten ilmoitus "kytkentäkaapin ovi kiinni") tarvitaan ovikytkin
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
Kaappityyppi: VX SE
Kaappityyppi: TS
Kaappityyppi: AX - Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 11 VA
60 Hz:ssä: 11 VA - Nimelliskäyttöjännite
- 230 V
- Nimelliseristysjännite
- 400 V AC
- Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
- 4000 V AC
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,7 kg
- Bruttopaino
- 0,821 kg
- Tullitariffinimike
- 85365080
- EAN
- 4028177022652
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Tuotekuvaus
- Varmuuslukitus 230V 11W
- Dokumentaatiot
- Ohjeet