Komfort-kahva TS-, TS IT-, VX-, SE-, PC-, IW-kaappeihin

Til.nro: TS 8611050

Kahvaa ei tarvitse lainkaan kääntää, joten oven pinta voidaan hyödyntää optimaalisesti asennustilana. Helppo asennus napsautettavan kiinnitysjärjestelmän avulla.

Til.nro:
TS 8611050
Rakenne
valmisteltu ASSA-lukkojärjestelmää varten
Tuotekuvaus
Koska kahvaa ei tarvitse lainkaan kääntää, oven pinta voidaan hyödyntää optimaalisesti asennustilana.
Materiaali
Painevalettu sinkki
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
Väri
RAL 7032
Asennusohje
Asennukseen TS-, VX SE -laiteoveen, PC:n alapuoliseen oveen, IW-design-oveen tarvitaan kahva-adapteri
Sopii kotelotyypille
EL 3-osainen 18–21 U
TS
TS IT
SE
PC-kaappi
IW
TS 8 ruostumatonta terästä
SE ruostumatonta terästä
Pakkausyksikkö
1 pari
Nettopaino
0,7 kg
Bruttopaino
0,8 kg
Tullitariffinimike
83024110
EAN
4028177211902
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Dokumentaatiot
Ohjeet