- Til.nro:
- TS 8611250
- Rakenne
- lukkopesille
- Tuotekuvaus
- Koska kahvaa ei tarvitse lainkaan kääntää, oven pinta voidaan hyödyntää optimaalisesti asennustilana.
- Materiaali
- Painevalettu sinkki
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- RAL 8019
- Asennusohje
- Asennukseen TS-, VX SE -laiteoveen, PC:n alapuoliseen oveen, IW-design-oveen tarvitaan kahva-adapteri
- Sopii kotelotyypille
- EL 3-osainen 18–21 U
- TS
- TS IT
- SE
- PC-kaappi
- IW
- TS 8 ruostumatonta terästä
- SE ruostumatonta terästä
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,5 kg
- Bruttopaino
- 0,562 kg
- Tullitariffinimike
- 83024110
- EAN
- 4028177228382
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217