- Til.nro:
- SZ 2537000
- Rakenne
- puoliprofiilisylinterille
- Tuotekuvaus
- Asennusvalmius lukkopesille tai tavallisille puoliprofiilisylintereille (40 tai 45 mm) sekä varmuuslukko- ja painonappipesille.
- Materiaali
- Painevalettu sinkki
- Väri
- RAL 7035
- Asennusmahdollisuudet
- Kahvan asennus pystysuorassa kotelon korkeudelle 380 mm
- Kahva-asennus vaakasuorassa kotelon leveydelle 300 mm
- Kotelon korkeudesta 500 mm alkaen Mini-Komfort-kahva on asennettavissa alempaan liitäntäkohtaan vain vaakasuorasti
- Kotelon korkeudesta 600 mm alkaen voidaan asentaa Mini-Komfort-kahva alempaan liitäntäkohtaan, joka on 180°:n kulmassa vaakasuoraan
- Sopii kotelotyypille
- AE salpalukolla
- Seinäkotelo AE salpalukolla
- AE-pohjainen salpalukolla
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,559 kg
- Bruttopaino
- 0,565 kg
- Tullitariffinimike
- 83024110
- EAN
- 4028177598126
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Tuotekuvaus
-
Mini Komfort-kahva