Lukkojärjestelmä Ergoform-S

Til.nro: SZ 1490010

Vaihtoehtoisten lukkojärjestelmien muutosasennukseen, esim. puoliprofiilisylinteri, varmuuslukkopesä jne.

Til.nro:
SZ 1490010
Rakenne
Vakiomalli KS-muovikaappeihin
Tuotekuvaus
Vapautettu kahva aukeaa eteenpäin ja sitä käännetään lukon avaamiseksi.
Materiaali
Painevalettu sinkki
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
Väri
RAL 7035
Lukko
Lukituksen rakenne: Valmisteltu A-mallin lukkopesille, puoliprofiilisylinterien asennukseen, kun niiden kokonaispituus on 40 tai 45 mm (DIN 18 252), tai turvalukko- ja painonappipesien asennukseen, kun niiden pituus on 40 mm
Sopii kotelotyypille
KS 3-pistelukolla
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,475 kg
Bruttopaino
0,496 kg
Tullitariffinimike
83024110
EAN
4028177526990
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Tuotekuvaus
KS Kahva ergoform S RAL7035
Dokumentaatiot
Ohjeet