Mini-Komfort-kahva EL 3-osainen

Tuotenumero: DK 7705.110

Asennusvalmius lukkopesille ja tavallisille puoliprofiilisylintereille (40 tai 45 mm) sekä varmuuslukko- ja painonappipesille.

Tuotenumero:
DK 7705.110
Rakenne
lukkopesille
Tuotekuvaus
Asennusvalmius lukkopesille tai tavallisille puoliprofiilisylintereille (40 tai 45 mm) sekä varmuuslukko- ja painonappipesille.
Materiaali
Painevalettu sinkki
Väri
RAL 7035
Ohje
Lukko-osat, F-malli: vain koko järjestelmän vaihto mahdollinen (kahva ml. lukko-osat)
Sopii kotelotyypille
EL 3-osainen 3–15 U
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,45 kg
Bruttopaino
0,489 kg
Tullitariffinimike
83024110
EAN
4028177324503
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Tuotekuvaus
DK mini komfortkahva
Dokumentaatiot
Ohjeet