- Til.nro:
- SZ 2310038
- Tekniset tiedot
- Rei'itys Ø 3,7 mm, 25 mm rasterijaolla
- Käyttöalueet
- Asennuslistojen avulla kiinnitetään
- Asennuslistat, AE
- Ovikiinnitys AE:lle
- jne.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. mutterit ja aluslevyn
- Pituus
- 318 mm
- Asennusmahdollisuudet
- Asennetaan pystysuoraan oven kierrepultteihin
- Sopii:
- Oveen ylös
- Ohje tilausnumerosta
- Oveen ylös
- Sopii kotelotyypille
- AE ruostumatonta terästä
- TP-yleispulpetti
- Sopii korkeudelle
- = 380 mm
- Pakkausyksikkö
- 20 kpl
- Nettopaino
- 1,56 kg
- Bruttopaino
- 1,752 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177020917
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234