Kaaviotasku, muovia AE-kaapeille

Til.nro: SZ 2514800

Kiinnitys oven reikälistaan ja/tai liimattu oveen.

Til.nro:
SZ 2514800
Rakenne
oven leveydestä 800 mm alkaen
Hyödyt
Akryyli-ikkuna voidaan lyhentää haluttuun mittaan pieniä ovia varten.
Toimitus
2 pidikettä kaksipuolisella teipillä
Akryyli-ikkuna
Kiinnitystarvikkeet
Height acrylic glass pane
167 mm
Usable depth
18 mm
Usable width
615 mm
Asennusmahdollisuudet
Kiinnitys molemmin puolin oven reikälistaan
Ruuvikiinnitys toiselta puolelta, toinen puoli liimattu tai kokonaan liimattu.
Sopii:
Korkeus: ≥ 500 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,7 kg
Bruttopaino
0,8 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177323803
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Tuotekuvaus
Kaaviotasku AE 800
Dokumentaatiot
Ohjeet