Kattolevy kaapelien sisäänvientiin, 2-osainen VX:lle, VX IT:lle, TS:lle, TS IT:lle

Til.nro: TS 7826245

Kaksiosainen rakenne helpottaa jälkiasennusta, koska levyn etuosa voidaan irrottaa helposti kaapelinläpivientiä varten.

Til.nro:
TS 7826245
Tuotekuvaus
Vaihdetaan vakiokaton tilalle. Takaosa on varustettu liukukulmalla. Molemmilla puolilla solukumiprofiili kaapelinippujen tiivistämiseen. Symmetrisen runkorakenteen ansiosta kaapelit voidaan viedä sisään myös sivulta kääntämällä kattolevyä. Kaksiosainen rakenne mahdollistaa kaapelien helpon jälkiasennuksen koska tahansa.
Materiaali
Teräslevy
Väri
RAL 7035
Sopii:
Leveys: 1.200 mm
Syvyys: 400 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
7,235 kg
Bruttopaino
7,616 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177402331
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Tuotekuvaus
DK TS 8 Roof plate, WxD: 1200x400 mm, 2-part, For Roof plate
Dokumentaatiot
Info sheet