- Til.nro:
- DK 7826669
- Rakenne
- Kaksiosainen, kaapeliläpiviennillä
- Tuotekuvaus
- Vaihdetaan vakiokaton tilalle. 72 mm korkea kattolevy, tuuletusaukot joka sivulla, kumiprofiili kaapelien sisäänvientiä varten. Kaksiosainen rakenne kaapelien sisäänviennillä mahdollistaa helpon jälkiasennuksen.
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
TS IT
Leveys: 600 mm
Syvyys: 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 6,878 kg
- Bruttopaino
- 7,24 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177390201
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Tuotekuvaus
-
Kattolevy 2-os. 600x600 ilmast