Tämä tuote poistuu: 30.12.2023
- Til.nro:
- DK 7826766
- Rakenne
- Yksiosainen ilman kaapelien sisäänvientiä
- Tuotekuvaus
- Vaihdetaan vakiokaton tilalle. 72 mm korkea kattolevy, tuuletusaukot joka sivulla, kumiprofiili kaapelien sisäänvientiä varten. Kaksiosainen rakenne kaapelien sisäänviennillä mahdollistaa helpon jälkiasennuksen.
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
TS IT
Leveys: 600 mm
Syvyys: 600 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 5,47 kg
- Bruttopaino
- 5,758 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177345584
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405