Kattolevy, tuuletettu TS:lle, TS IT:lle

Tuotenumero: DK 7826.788

Vaihdettavaksi vakiokaton tilalle, kaapelinläpivienneillä ja ilman.

Tuotenumero:
DK 7826.788
Rakenne
Yksiosainen ilman kaapelien sisäänvientiä
Tuotekuvaus
Vaihdetaan vakiokaton tilalle. 72 mm korkea kattolevy, tuuletusaukot joka sivulla, kumiprofiili kaapelien sisäänvientiä varten. Kaksiosainen rakenne kaapelien sisäänviennillä mahdollistaa helpon jälkiasennuksen.
Materiaali
Teräslevy
Väri
RAL 7035
Sopii:
Kaappityyppi: TS
TS IT
Leveys: 800 mm
Syvyys: 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
10,146 kg
Bruttopaino
10,68 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177345638
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405