Kattolevy kaapelihyllyllä

Til.nro: DK 7411000

Data Rackin optimaaliseen hyödyntämiseen kerrosjakajana tai kaapelinohjaustelineenä.

Til.nro:
DK 7411000
Tuotekuvaus
Data Rackin optimaaliseen hyödyntämiseen kerrosjakajana tai kaapelinohjaustelineenä. Ohjainlevyjä siirtämällä saadaan toteutettua erilevyisiä kaapeliväyliä. Kattolevy sopii kaikkiin Data Rackeihin, joissa on kaksi kiinnitystasoa 350 mm etäisyydellä.
Materiaali
Teräslevy, maalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kattolevy
Kiinnitystarvikkeet
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
9,348 kg
Bruttopaino
9,84 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177237599
ECLASS 8.0
27182405