- Til.nro:
- DK 7826806
- Tuotekuvaus
- Vaihdetaan vakiokaton tilalle. 97 mm korkeassa kattolevyssä on joka sivulla tuuletusreiät (Ø 5 mm). Kattolevy sopii hienosti oven ulkonäköön käytettäessä yhdessä tuuletetun ikkunallisen tai teräslevyoven kanssa.
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Ohje tilausnumerosta
- Toimitusajalla
- Sopii:
- Kaappityyppi: DK-TS
Leveys: 800 mm
Syvyys: 1.000 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 15,39 kg
- Bruttopaino
- 16,2 kg
- Tullitariffinimike
- 72092690
- EAN
- 4028177234611
- ECLASS 8.0
- 27182405