- Til.nro:
- DK 7826886
- Tuotekuvaus
- Vaihdetaan vakiokaton tilalle. 97 mm korkeassa kattolevyssä on joka sivulla tuuletusreiät (Ø 5 mm). Kattolevy sopii hienosti oven ulkonäköön käytettäessä yhdessä tuuletetun ikkunallisen tai teräslevyoven kanssa.
- Materiaali
- Teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Sopii:
- Kaappityyppi: DK-TS
Leveys: 800 mm
Syvyys: 800 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 10,947 kg
- Bruttopaino
- 11,523 kg
- Tullitariffinimike
- 72092690
- EAN
- 4028177234734
- ECLASS 8.0
- 27182405