- Til.nro:
- SV 9659525
- Käyttöalueet
- Kaappeihin ilman kattolevyä sekä vaihdettavaksi muiden TS-kaappien vakiokaton tilalle.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Build-up height
- 72 mm
- Sopii:
- Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 7,8 kg
- Bruttopaino
- 8,1 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177465091
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Tuotekuvaus
-
Kattolevy 600x800 ilmastoitu