Kattolevy IP 2X, tuuletusaukolla TS-kaappiin

Til.nro: SV 9659545

Kaappeihin ilman kattolevyä sekä vaihdettavaksi muiden TS-kaappien vakiokaton tilalle.

Til.nro:
SV 9659545
Käyttöalueet
Kaappeihin ilman kattolevyä sekä vaihdettavaksi muiden TS-kaappien vakiokaton tilalle.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Pintamaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Build-up height
72 mm
Sopii:
Leveys: = 1.000 mm
Syvyys: = 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
13 kg
Bruttopaino
14 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177465121
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Tuotekuvaus
Kattolevy 1000x800 ilmastoitu