Kattolevy IP 2X, tuuletusaukolla TS-kaappiin

Til.nro: SV 9660235

Kaappeihin ilman kattolevyä sekä vaihdettavaksi muiden TS-kaappien vakiokaton tilalle.

Til.nro:
SV 9660235
Käyttöalueet
Kaappeihin ilman kattolevyä sekä vaihdettavaksi muiden TS-kaappien vakiokaton tilalle.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Pintamaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Build-up height
72 mm
Sopii:
Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
5,924 kg
Bruttopaino
6,66 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177464940
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Tuotekuvaus
Kattolevy 600X600 IP2X tuuletusaukoilla