- Til.nro:
- SV 9665923
- Käyttöalueet
- Kaappeihin ilman kattolevyä sekä vaihdettavaksi muiden TS-kaappien vakiokaton tilalle.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Number of required cable entry glands
- 8
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
Leveys: = 1.100 mm
Syvyys: = 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 6,318 kg
- Bruttopaino
- 6,65 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177572416
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Tuotekuvaus
-
ISV kattolevy 1100x600