Kattolevy kaapelinläpivientilaipalle TS-kaappiin

Til.nro: SV 9665953

Kaappeihin ilman kattolevyä sekä vaihdettavaksi muiden TS-kaappien vakiokaton tilalle.

Til.nro:
SV 9665953
Käyttöalueet
Kaappeihin ilman kattolevyä sekä vaihdettavaksi muiden TS-kaappien vakiokaton tilalle.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Pintamaali
Väri
RAL 7035
Number of required cable entry glands
3
Sopii:
Kaappityyppi: TS
Leveys: = 850 mm
Syvyys: = 400 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,7 kg
Bruttopaino
3,9 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177572430
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Tuotekuvaus
Kattolevy kaapeliläpivientilaipoille