Kattolevy kaapelinläpivientilaipalle TS-kaappiin

Til.nro: SV 9671548

Kaappeihin ilman kattolevyä sekä vaihdettavaksi muiden TS-kaappien vakiokaton tilalle.

Til.nro:
SV 9671548
Käyttöalueet
Kaappeihin ilman kattolevyä sekä vaihdettavaksi muiden TS-kaappien vakiokaton tilalle.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Pintamaali
Väri
RAL 7035
Number of required cable entry glands
4
Sopii:
Kaappityyppi: TS
Leveys: = 400 mm
Syvyys: = 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,45 kg
Bruttopaino
3,2 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177573574
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Tuotekuvaus
Kattolevy kaapeliläpiviennille