Kattolevy kaapelinläpivientilaipalle TS-kaappiin

Til.nro: SV 9671586

Kaappeihin ilman kattolevyä sekä vaihdettavaksi muiden TS-kaappien vakiokaton tilalle.

Til.nro:
SV 9671586
Käyttöalueet
Kaappeihin ilman kattolevyä sekä vaihdettavaksi muiden TS-kaappien vakiokaton tilalle.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Pintamaali
Väri
RAL 7035
Number of required cable entry glands
8
Sopii:
Kaappityyppi: TS
Leveys: = 800 mm
Syvyys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,75 kg
Bruttopaino
4 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177573598
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Tuotekuvaus
SV KATTOLEVY KAAPELILÄPIVIENTILAIPALLE