Kattolevy kaapelinläpivientilaipalle TS-kaappiin

Til.nro: SV 9671588

Kaappeihin ilman kattolevyä sekä vaihdettavaksi muiden TS-kaappien vakiokaton tilalle.

Til.nro:
SV 9671588
Käyttöalueet
Kaappeihin ilman kattolevyä sekä vaihdettavaksi muiden TS-kaappien vakiokaton tilalle.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Pintamaali
Väri
RAL 7035
Number of required cable entry glands
8
Sopii:
Kaappityyppi: TS
Leveys: = 800 mm
Syvyys: = 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
5,65 kg
Bruttopaino
6,4 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177573604
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Tuotekuvaus
SV KATTOLEVY KAAPELINLÄPIVIENTILAIPALLE