Kattolevy IP 55, umpinainen VX, VX IT

Til.nro: SV 9681660

Kaappeihin ilman kattolevyä sekä vaihdettavaksi muiden kaappien vakiokaton tilalle.

Til.nro:
SV 9681660
Tuotekuvaus
Kaappeihin ilman kattolevyä sekä vaihdettavaksi vakiokaton tilalle.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Pintamaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 1.000 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
8,2 kg
Bruttopaino
8,44 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177954052
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Tuotekuvaus
VX kattolevy LS=600x1000 IP55, VX:lle, VX IT:lle
Dokumentaatiot
Ohjeet