Kaappeihin ilman kattolevyä sekä vaihdettavaksi muiden kaappien vakiokaton tilalle.
- Til.nro:
- SV 9681886
- Tuotekuvaus
- Kaappeihin ilman kattolevyä sekä vaihdettavaksi vakiokaton tilalle.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Build-up height
- 72 mm
- Sopii:
- Leveys: = 800 mm
Syvyys: = 600 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 8,28 kg
- Bruttopaino
- 8,62 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177926714
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Tuotekuvaus
- VX Roof plate, Wdepth 800x600 mm, IP 2X, H: 72 mm, with ventilation hole
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
- Dokumentaatiot
- Ohjeet