Kaappeihin ilman kattolevyä sekä vaihdettavaksi muiden kaappien vakiokaton tilalle.
- Til.nro:
- SV 9681514
- Tuotekuvaus
- Kaappeihin ilman kattolevyä sekä vaihdettavaksi vakiokaton tilalle.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Number of required cable entry glands
- 4
- Sopii:
- Leveys: = 1.100 mm
Syvyys: = 400 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,8 kg
- Bruttopaino
- 5,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 19,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177926622
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Tuotekuvaus
- VX kattolevy LS=1100x400 kaapelin läpivientilaipoilla
- Dokumentaatiot
- Ohjeet