- Til.nro:
- AX 2364010
- Tuotekuvaus
- Suojakatos ohjaa viistoutensa ansiosta veden pois katolta ja suojaa koteloa muulta ylhäältä päin tulevalta likaantumiselta.
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Pintakäsittely
- Harjattu, karkeus 240
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- Ruuvattavissa dynaamisilla kuormituksilla
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Tyyppi 12
- Sopii:
- Kaappityyppi: AX
Leveys: = 800 mm
Syvyys: = 400 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 94039910
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Tuotekuvaus
-
AX suojakatos ruostumatonta terästä, LxS 800 x 400 mm