Sadekatos AX-kaapeille

Til.nro: AX 2365010

Suojakatos ohjaa viistoutensa ansiosta veden pois katolta ja suojaa koteloa muulta ylhäältä päin tulevalta likaantumiselta.

Til.nro:
AX 2365010
Tuotekuvaus
Suojakatos ohjaa viistoutensa ansiosta veden pois katolta ja suojaa koteloa muulta ylhäältä päin tulevalta likaantumiselta.
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pintakäsittely
Harjattu, karkeus 240
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet
Ruuvattavissa dynaamisilla kuormituksilla
Mitat
Korkeus: 43 mm
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Tyyppi 12
Sopii:
Kaappityyppi: AX
Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 400 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,5 kg
Bruttopaino
4,059 kg
Tullitariffinimike
94039910
ECLASS 8.0
27182405
Tuotekuvaus
AX suojakatos ruostumatonta terästä, LxS 600 x 400 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Ohjeet