- Til.nro:
- AX 2366010
- Tuotekuvaus
- Suojakatos ohjaa viistoutensa ansiosta veden pois katolta ja suojaa koteloa muulta ylhäältä päin tulevalta likaantumiselta.
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Pintakäsittely
- Harjattu, karkeus 240
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusmahdollisuudet
- Ruuvattavissa dynaamisilla kuormituksilla
- Mitat
- Korkeus: 43 mm
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Tyyppi 12
- Sopii:
- Kaappityyppi: AX
Leveys: = 500 mm
Syvyys: = 300 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,5 kg
- Bruttopaino
- 2,779 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Tuotekuvaus
-
AX suojakatos ruostumatonta terästä, LxS 500 x 300 mm