Kaapelointimoduuli TS-kaappiin

Til.nro: TS 8801755

Kaapelointitilaksi kaapelin syöttöön ylhäältä käsin tai energianjakeluun virtakiskojärjestelmillä rivitettäviin kaappeihin.

Til.nro:
TS 8801755
Tuotekuvaus
Kaapelin kytkentä tilana kaapelin syöttöön ylhäältä käsin tai virtakiskojärjestelmän avulla suoritettavan rivitettävien kaappien energiansyöttöön. Yläosa suljetaan TS-vakiokattolevyn avulla.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Pulverimaalaus
Väri
Värisävy RAL 7035
Toimitus
Kehysmoduuli
2 peitelevyä eteen/taakse
8 pidikettä automaattisella potentiaalintasauksella
4 kierretankoa kuljetussilmukoilla
Asennusohje
Rivityspeiteprofiilia ei voida asentaa ylös.
Mitat
Korkeus: 200 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Sopii:
Kaappityyppi: TS
Leveys: = 1.000 mm
Syvyys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
15,311 kg
Bruttopaino
16,117 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177250505
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Tuotekuvaus
TS korotusmoduli 1000x600
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Dokumentaatiot
Info sheet