- Til.nro:
- TS 8801765
- Tuotekuvaus
- Kaapelin kytkentä tilana kaapelin syöttöön ylhäältä käsin tai virtakiskojärjestelmän avulla suoritettavan rivitettävien kaappien energiansyöttöön. Yläosa suljetaan TS-vakiokattolevyn avulla.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Pulverimaalaus
- Väri
- Värisävy RAL 7035
- Toimitus
- Kehysmoduuli
2 peitelevyä eteen/taakse
8 pidikettä automaattisella potentiaalintasauksella
4 kierretankoa kuljetussilmukoilla
- Asennusohje
- Rivityspeiteprofiilia ei voida asentaa ylös.
- Mitat
- Korkeus: 200 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
Leveys: = 1.200 mm
Syvyys: = 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 17,2 kg
- Bruttopaino
- 18,26 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177250529
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Tuotekuvaus
-
TS korotusmoduli 1200x600