Sivuseinä VX-kaapelointimoduuliin

Til.nro: VX 8618540

Sivuseinät kaapelointimoduulin tai rivitettyjen kaappien sulkemiseen sivulta.

Til.nro:
VX 8618540
Tuotekuvaus
Sivuseinät kaapelointimoduulin tai rivitettyjen kaappien sulkemiseen sivulta.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Pulverimaalaus
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
Sopii:
Kaappityyppi: VX
Korkeus: = 200 mm
Syvyys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
3,58 kg
Bruttopaino
3,62 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177921108
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Tuotekuvaus
VX-sivuseinä kaapelointimoduulille
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Info sheet
Ohjeet