- Til.nro:
- VX 8618520
- Tuotekuvaus
- Kaapelointitila kaapelin syöttöön ylhäältä käsin tai virtakiskojärjestelmän avulla suoritettavan rivitettävien kaappien energiansyöttöön. Yläosa suljetaan vakiokattolevyn avulla.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Pulverimaalaus
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Kehysmoduuli
2 peitelevyä eteen/taakse
8 pidikettä automaattisella potentiaalintasauksella
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Korkeus: 200 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 12
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
Leveys: = 1.000 mm
Syvyys: = 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 15 kg
- Bruttopaino
- 16,18 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177921191
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Tuotekuvaus
-
VX-kaapelointimoduuli, kun LS: 1000 x 600 mm