Johdonpääteholkit kela

Til.nro: AS 4051697

Muovikauluksella.

Til.nro:
AS 4051697
Tuotekuvaus
Muovikaulus.
Tekniset tiedot
Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali
E-Cu, galvanoitu, sinkitty
Muovikaulukset: polypropeeni
Väri
punainen
Pituus
10 mm
AWG
18
Sisähalkaisija
3 mm
Halkaisijalle
1 mm²
DIN-värikoodi
Kyllä
Ohje
UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
Normit
AEH DIN 46228
Toimitusmuoto
kela
Pakkausyksikkö
5 000 kpl
Tullitariffinimike
85369010
EAN
4028177938618
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Tuotekuvaus
Wire end ferrules 1.0 mm² x 10 mm AWG 18, packs of 5,000 pc(s)., colour: red, delivery form: on belt (in accordance with the DIN colour code)
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)