Numérisation

Numérisation : Maîtriser la Sécurité des Données Industrielles

En réseau et intelligent : la diffusion de technologies d’information et de communication modernes et les processus de création de valeur numériques associés ont fortement progressé ces dernières années.

La numérisation offre de nouvelles possibilités pour des modèles économiques orientés vers l’avenir pour les entreprises de tous les domaines d’activité. Elle permet une optimisation des processus ainsi que l'amélioration de l’efficience et de la productivité qui y est liée avec simultanément une réduction des coûts.

Dans l’industrie, la numérisation sous forme de « Industrial internet of Things » (IIoT) prend une part de plus en plus importante et les technologies comme l’usine intelligente, la maintenance prédictive ou le jumeau numérique sont utilisées de plus en plus fréquemment.

Cette évolution permet d’accroître rapidement le nombre d'appareils et de connexions qui échangent des données via internet.

Sécurité Physique

Infrastructure IT

Edge Computing

 

Les 3 Piliers Rittal pour une Numérisation Sécurisée

Une approche globale pour protéger et optimiser votre infrastructure IT industrielle.

Sécurité physique maximale

Micro Data Centres (coffres-forts) et locaux sécurisés.

Infrastructure IT pérenne

Armoires VX IT évolutives et Edge Datacenter pour l'Industrie 4.0.

Continuité d'activité garantie

Systèmes de détection d'incendie (DET-AC) et supervision IT flexible.

Optimisation des processus

IIoT, Usine Intelligente et Jumeau Numérique.

Réduction des coûts

Amélioration de l'efficience et de la productivité.

Sommaire

1

La Numérisation : Moteur de Nouveaux Modèles Économiques

2

Le Défi Majeur : Sécurité et Souveraineté des Données

3

Solutions de Sécurité IT Physique (Micro Data Centre, DET-AC)

4

Infrastructure IT Pérenne et Évolutive (VX IT, Edge Computing)

 

Chapitre 1

La Numérisation : Moteur de Nouveaux Modèles Économiques

La numérisation crée une nouvelle dimension de performance. Dans l'industrie, sous la forme d'IIoT (Industrial Internet of Things), elle permet l'utilisation fréquente de technologies de pointe :

Usine Intelligente

Production entièrement connectée et optimisée en temps réel.

Maintenance Prédictive

Anticipation des pannes grâce aux données des capteurs.

Jumeau Numérique

Simulation et optimisation virtuelles de vos systèmes.

Big Data Industriel

Exploitation massive des données pour des décisions éclairées.

Cette évolution accroît rapidement le nombre d'appareils et de connexions qui échangent des données via internet, menant à une productivité accrue et à une réduction des coûts par l'amélioration de l'efficience.

 

Chapitre 2

Le Défi Majeur : Sécurité et Souveraineté des Données

Le plus grand défi de la numérisation est la sécurité et la souveraineté des données. Une approche globale est nécessaire pour protéger le réseau, les appareils (OT) et les données elles-mêmes contre les cyberattaques, l'espionnage et les menaces physiques.

L'évolutivité de l'infrastructure IT

Elle joue un rôle déterminant pour satisfaire les défis futurs de la conversion numérique et garantir une continuité de service maximale.

L'augmentation rapide des connexions et des points d'accès augmente la surface d'attaque, d'où la nécessité d'une approche de sécurité IT/OT combinée.

 

Chapitre 3

Solutions de Sécurité IT Physique (Micro Data Centre, DET-AC)

Rittal propose une gamme complète de solutions de sécurité IT physique, cruciales dans un environnement industriel :

Micro Datacenter (Coffres-forts de sécurité)

Protection maximale contre le feu, l'eau et les accès non autorisés pour les applications Edge critiques.

Locaux Sécurisés

Protection de base ou protection de disponibilité élevée pour les salles informatiques.

Systèmes DET-AC

Détection et extinction d'incendie surveillant jusqu'à cinq baies juxtaposées avec intervention rapide.

Supervision IT

Monitoring flexible de tous les paramètres physiques : température, humidité, accès.

Chapitre 4

Infrastructure IT Pérenne et Évolutive (VX IT, Edge Computing)

Pour répondre aux défis futurs de la numérisation, l'infrastructure IT doit être flexible et évolutive (IT pérenne) :

Armoires VX IT

Armoires innovantes et évolutives, associées à la PDU intelligente, base de tout Data Center moderne.

Edge Datacenter

Essentiels pour l'Industrie 4.0, traitement des données localement pour une faible latence.

Refroidissement IT

Solutions de refroidissement optimisées (Blue e+, LCP) où sécurité et efficience sont primordiales.

Grâce à cette gamme complète, Rittal propose des solutions pour tous les domaines d'activité, de l'atelier de production au Data Center central.

"Les solutions de sécurité physique de Rittal nous ont permis de déployer nos applications Edge Computing en toute confiance, même dans nos environnements de production les plus exigeants."

RS

Responsable Sécurité IT

Grande Entreprise Industrielle

Questions Fréquentes

Tout ce que vous devez savoir sur la numérisation et les solutions de sécurité Rittal.

Quels sont les plus grands défis de sécurité liés à la numérisation industrielle (IIoT) ?

Le défi principal est la protection globale du réseau, des appareils IIoT et des données contre les cyberattaques et l'espionnage. L'augmentation rapide des connexions et des points d'accès augmente la surface d'attaque, d'où la nécessité d'une approche de sécurité IT/OT combinée.

Comment un Micro Datacenter contribue-t-il à la numérisation ?

Le Micro Datacenter est l'infrastructure Edge nécessaire à la numérisation. Il permet d'installer les capacités de calcul (serveurs) à proximité immédiate de la production, garantissant une faible latence pour le traitement des données en temps réel (Usine Intelligente) tout en offrant une sécurité physique maximale.

Quel est le rôle des armoires VX IT dans l'évolutivité de l'infrastructure ?

Les armoires VX IT sont modulaires, conçues pour être facilement adaptées et étendues. Elles permettent de satisfaire les besoins IT actuels et futurs, assurant que l'infrastructure physique ne soit pas un goulot d'étranglement face à la croissance rapide des besoins de la conversion numérique.

Quels sont les avantages de la numérisation dans l'industrie ?

La numérisation (IIoT) permet l'optimisation des processus industriels, l'amélioration de l'efficience et de la productivité, la réduction des coûts, et la création de nouveaux modèles économiques basés sur l'exploitation des données (ex: maintenance prédictive, jumeau numérique).

Comment Rittal garantit-il la sécurité physique des données ?

Rittal utilise des solutions d'enveloppes sécurisées comme les coffres-forts (Micro Datacenter) et des locaux sécurisés qui garantissent une haute disponibilité, complétés par des systèmes de détection et d'extinction d'incendie (DET-AC) pour une protection maximale.

Glossaire

IIoT (Industrial Internet of Things)

Extension de l'IoT aux systèmes industriels (machines, armoires) qui échangent des données via internet, permettant la supervision, le contrôle et l'optimisation des processus de création de valeur numériques.

 

Micro Datacenter

Solution de coffre-fort de sécurité Rittal, compacte et robuste, utilisée pour héberger l'infrastructure IT Edge directement sur les sites de production, assurant une protection physique contre l'incendie, la poussière et les accès non autorisés.

 

DET-AC

Systèmes de détection d'incendie et d'extinction Rittal, spécialisés pour la protection des baies et des salles informatiques, assurant la continuité d'activité des infrastructures IT critiques.

 

 

La sécurité et la souveraineté des données comme objectif : avec des solutions pour tous les domaines d’activité

Un des plus grands défis qu’engendre la numérisation et le thème de la sécurité. Cela nécessite une approche globale car il s'agit ici de protéger le réseau, les appareils et surtout les données. L’évolutivité de l’infrastructure IT joue par ailleurs un rôle déterminant pour satisfaire les défis futurs de la conversion numérique.

Grâce à sa gamme complète Rittal propose des solutions pour tous les domaines d’activité.

Notre promesse de performance :

  • Avec les armoires électriques VX IT innovantes et évolutives et la PDU (Power Distribution Unit) intelligente
  • Avec les Edge Datacenter de Rittal pour les applications de l’industrie 4.0
  • Avec les solutions de refroidissement IT pour tous les besoins. La sécurité et l’efficience sont primordiales à cet égard

Maintenance prédictive

Maintenance Prédictive Prévention des Pannes & Disponibilité Maximale

Production rapide, sans défauts et automatisée : la maintenance prédictive permet précisément cela.

Industrie 4.0

La Production Intelligente et l'IIoT au Cœur de l'Industrie 4.0

Grâce à la mise en réseau et à la numérisation de leur production, les entreprises répondent aux attentes croissantes des clients en matière de personnalisation, de qualité et de livraison rapide des produits.