En réseau et intelligent : la diffusion de technologies d’information et de communication modernes et les processus de création de valeur numériques associés ont fortement progressé ces dernières années.
La numérisation offre de nouvelles possibilités pour des modèles économiques orientés vers l’avenir pour les entreprises de tous les domaines d’activité. Elle permet une optimisation des processus ainsi que l'amélioration de l’efficience et de la productivité qui y est liée avec simultanément une réduction des coûts.
Dans l’industrie, la numérisation sous forme de « Industrial internet of Things » (IIoT) prend une part de plus en plus importante et les technologies comme l’usine intelligente, la maintenance prédictive ou le jumeau numérique sont utilisées de plus en plus fréquemment.
Cette évolution permet d’accroître rapidement le nombre d'appareils et de connexions qui échangent des données via internet.
La sécurité et la souveraineté des données comme objectif : avec des solutions pour tous les domaines d’activité
Un des plus grands défis qu’engendre la numérisation et le thème de la sécurité. Cela nécessite une approche globale car il s'agit ici de protéger le réseau, les appareils et surtout les données. L’évolutivité de l’infrastructure IT joue par ailleurs un rôle déterminant pour satisfaire les défis futurs de la conversion numérique.
Grâce à sa gamme complète Rittal propose des solutions pour tous les domaines d’activité.
Notre promesse de performance :
- Avec des coffres-forts de sécurité (Micro Datacenter) dans différents modèles
 - Avec des locaux sécurisés, qui garantissent une protection de base ou une protection de disponibilité élevée des salles informatiques
 - Avec des systèmes de détection et d'extinction d'incendie DET-AC, qui peuvent surveiller jusqu’à cinq baies juxtaposées
 - Avec une supervision IT flexible et personnalisée de tous les paramètres physiques
 
- Avec les armoires électriques VX IT innovantes et évolutives et la PDU (Power Distribution Unit) intelligente
 - Avec les Edge Datacenter de Rittal pour les applications de l’industrie 4.0
 - Avec les solutions de refroidissement IT pour tous les besoins. La sécurité et l’efficience sont primordiales à cet égard