Rad i prednosti

Idealno rješenje za vaše zahtjeve

Saznajte više o radu i prednostima naših proizvoda za različite vrste kontrole klime – od zračnog hlađenja i jedinica za hlađenje do hlađenja tekućinom i grijanja kućišta.

Hlađenje zrakom

Operacija:

  • Gubitak topline koji se odvodi do 2900 W pri ∆T = 10 K
  • Toplina unutar kućišta raspršuje se u okolinu putem prisilnog protoka zraka (izmjena zraka)
  • Usmjeravanje zraka unutar kućišta može biti i na odsisnom i ispusnom kraju

Prednosti:

  • Vrlo svestran kao rezultat različitih varijanti dizajna – standardna, EMC i EC tehnologija
  • Rad bez alata (instalacija na kućište, izrada električnih priključaka, brza zamjena filtarskih podloga)
  • Niži troškovi energije zbog kraćeg vremena rada u slučaju ventilatorskih jedinica s filterrom s učinkovitim EC motorom
  • Integrirano sučelje za jednostavno praćenje i kontrolu brzine/rada ju EC ventilatora

Saznajte više  ;| Idi na proizvod

Operacija:

  • Gubitak topline koji se odvodi do 3100 W pri ∆T = 10 K
  • Toplina unutar kućišta raspršuje se u okolinu putem prisilnog protoka zraka (izmjena zraka)

Prednosti:

  • Vrlo svestran kao rezultat različitih varijanti dizajna – standardna i EC tehnologija
  • Jednostavna montaža i održavanje (inovativno pričvršćivanje stezaljkama, utični terminal osigurava jednostavno električno spajanje, filterske podloge se mogu brzo zamijeniti)
  • Visoka zaštitna kategorija IP 55 kao standard
  • Izvrsna učinkovitost i integrirano sučelje za regulaciju brzine i nadzor ventilatora u slučaju EC ventilatora

Idi na proizvod

Operacija:

  • Gubitak topline koji se odvodi do 900 W pri ∆T = 10 K
  • Za razliku od ventilatora, izmjenjivač topline zrak/zrak sastoji se od dva zatvorena kruga
  • Umjesto vanjskog strujanja zraka kroz kućište, vanjsko i unutarnje strujanje zraka kroz rebra izmjenjivača topline prema principu unakrsnog protoka
  • Vanjski zrak apsorbira toplinu unutarnjeg zraka bez ikakvog izravnog kontakta, što znači da se može postići visoka kategorija zaštite jer kontaminirani vanjski zrak ne dolazi u izravan kontakt sa zrakom unutar kućišta

Prednosti:

  • Smanjeno održavanje zahvaljujući zasebnoj kontroli unutarnjih i vanjskih ventilatora
  • Lako čišćenje zahvaljujući uklonjivom modulu izmjenjivača topline
  • Dulji intervali između održavanja, što smanjuje troškove servisiranja

Idi na proizvod

Rashladne jedinice

Operacija:

  • Gubitak topline koji se odvodi do 80 W na L35/L35
  • Peltierova rashladna jedinica radi prema termoelektričnom principu, na temelju kojeg tok električne struje stvara temperaturnu razliku između dva metalna vodiča pod određenim uvjetima

Prednosti:

  • Ekološki prihvatljiv jer nisu potrebni plinovi ili rashladne tekućine
  • Rad praktički bez održavanja
  • Kontrola visoke preciznosti
  • Može se postaviti u bilo kojem položaju (osim na krovu)

Idi na proizvod

Operacija:

  • Gubitak topline koji se odvodi do 5800 W na L35/L35
  • Pomoću rashladnog medija (rashladno sredstvo R134a), zrak u kućištu se hladi u odvojenom unutarnjem i vanjskom krugu, a toplina se rasipa u okolinu
  • Budući da vanjski zrak ne ulazi u kućište, postiže se visoka kategorija zaštite

Prednosti:

  • Izuzetno svestran kao rezultat različitih varijanti dizajna – čelični lim (standardni), nehrđajući čelik i vanjski
  • Inovativna hibridna tehnologija postiže prosječnu uštedu energije od 75%
  • Duži radni vijek komponenti zahvaljujući hlađenju prema potrebama (PID kontrola)
  • Zaslon osjetljiv na dodir i inteligentna sučelja za jednostavno rukovanje
  • Jedinstveni izrezi za montažu i pomoćna sredstva za jednostavnu montažu

Saznajte više | Idi na proizvod

Operacija:

  • Gubitak topline koji se disipira do 3950 W na L35/L35
  • Pomoću rashladnog medija (rashladno sredstvo R134a), zrak u kućištu se hladi u odvojenom unutarnjem i vanjskom krugu, a toplina se odvodi u okolinu
  • Budući da vanjski zrak ne ulazi u kućište, postiže se visoka kategorija zaštite

Prednosti:

  • Vrlo svestran i može se koristiti u cijelom svijetu zahvaljujući različitim varijantama dizajna od čeličnog lima (standard), nehrđajućeg čelika, NEMA 4x i NEMA 3R/4
  • Minimalno održavanje kao rezultat nano premaza i integriranog isparavanja kondenzata
  • Dulji životni vijek komponenti u kućištu i jedinica za hlađenje zahvaljujući upotrebi učinkovitih komponenti kao što su ventilatori i kompresori
  • Energetska učinkovitost zahvaljujući kontroli Eco-mode – ventilator isparivača se deaktivira u skladu sa zahtjevima na temelju unutarnje temperature kućišta

Saznajte više | Idi na proizvod

Operacija:

  • Gubitak topline koji se odvodi do 2500 W na L35/L35
  • Pomoću rashladnog medija (rashladno sredstvo R134a), zrak u kućištu se hladi u odvojenom unutarnjem i vanjskom krugu, a toplina se rasipa u okolinu
  • Budući da vanjski zrak ne ulazi u kućište, postiže se visoka kategorija zaštite

Prednosti:

  • Vrlo svestran, budući da se svi rashladni moduli mogu zasebno kombinirati s bilo kojim vratima za kontrolu klime
  • Jednostavna naknadna ugradnja – postojeća vrata mogu se zamijeniti bez strojne obrade i dok je sustav u funkciji
  • Energetska učinkovitost zahvaljujući kontroli Eco-mode – ventilator isparivača se deaktivira u skladu sa zahtjevima na temelju unutarnje temperature kućišta

Idi na proizvod

Operacija:

  • Gubitak topline koji se rasipa do 1300 W na L35/L35
  • Kombinacija kućišta i rashladne jedinice
  • Pomoću rashladnog medija (rashladno sredstvo R134a), zrak u kućištu se hladi u odvojenom unutarnjem i vanjskom krugu, a toplina se rasipa u okolinu
  • Budući da vanjski zrak ne ulazi u kućište, postiže se visoka kategorija zaštite

Prednosti:

  • Savršena simbioza VX25 sustava pregradnog kućišta i Blue e+ rashladne jedinice smanjuje količinu potrebnog rada na planiranju
  • Rashladna jedinica može se lako izvući prema naprijed radi lakšeg održavanja
  • Nisu potrebni montažni radovi – jedinica za hlađenje, prekidač na vrata i priključni kabel instalirani su spremni za spajanje

Saznajte više | Idi na proizvod

Hlađenje vodom

Operacija:

  • Gubitak topline koji se odvodi do 7000 W pri L35/W10 i 500 l/h
  • Unutarnji i vanjski krugovi su odvojeni, što znači da se može postići visoka kategorija zaštite
  • Rashladni medij koji se koristi za ove uređaje obično je voda
  • Zatvoreni vodeni krug opskrbljuje uređaje ohlađenom vodom
  • Ponovno hlađenje može se izvesti (centralno) pomoću chiller-a

Prednosti:

  • Vrlo svestran zahvaljujući različitim varijantama dizajna – dijelovi za provođenje vode od nehrđajućeg čelika (1.4571) ili bakra/mjedi (Cu/CuZn), higijenski dizajn
  • Praktične i fleksibilne opcije priključka na vodu
  • Sve jedinice s Comfort kontrolom postaju učinkovite varijante za uštedu energije s Eco-mode kontrolom – ventilator se deaktivira u skladu sa zahtjevima na temelju unutarnje temperature kućišta

Idi na proizvod

Operacija:

  • Gubitak topline koji se odvodi do 9500 W pri L35/W10 i 2000 l/h
  • Unutarnji i vanjski krugovi su odvojeni, što znači da se može postići visoka kategorija zaštite
  • Rashladni medij koji se koristi za ove uređaje obično je voda
  • Zatvoreni vodeni krug opskrbljuje uređaje ohlađenom vodom
  • Ponovno hlađenje može se izvesti (centralno) pomoću chiller-a

Prednosti:

  • Fleksibilne mogućnosti priključka za vodu na vrhu ili dnu jedinice
  • Fleksibilna instalacija, budući da se izlaz zraka može postaviti s 5 kW sa svake strane ili s 10 kW samo s jedne strane
  • Sve jedinice s Comfort kontrolom postaju učinkovite varijante za uštedu energije s Eco-mode kontrolom – ventilator se deaktivira u skladu sa zahtjevima na temelju unutarnje temperature kućišta

Idi na proizvod

Operacija:

  • Gubitak topline koji se odvodi do 5500 W pri Tw18/Tu35
  • Chiller je proizvod koji koristi tekući medij (voda, ulje itd.) za uklanjanje topline od potrošača
  • Ova tekućina može cirkulirati putem izmjenjivača topline radi hlađenja uređaja ili drugog procesa (kao što je zrak ili procesna voda)

Prednosti:

  • Visoka energetska učinkovitost i smanjenje ugljičnog otiska do 70% zahvaljujući inovativnoj DC inverter tehnologiji i manjoj upotrebi rashladne tekućine
  • Vrlo svestran zahvaljujući širokom temperaturnom rasponu od -5 &stupnjeva;C do +50 &stupnjeva;C
  • Izuzetno pouzdan rad zahvaljujući integriranim sigurnosnim funkcijama
  • Jednostavan nadzor pomoću daljinskog nadzora putem IoT sučelja

Saznajte više | Idi na proizvod

Operacija:

  • Gubitak topline koji se odvodi do 25.000 W na Tw18/Tu32
  • Hladnjak je proizvod koji koristi tekući medij (voda, ulje itd.) za uklanjanje topline od potrošača
  • Ova tekućina može cirkulirati putem izmjenjivača topline radi hlađenja uređaja ili drugog procesa (kao što je zrak ili procesna voda)

Prednosti:

  • Smanjena količina rashladnog sredstva zahvaljujući mikrokanalnoj tehnologiji
  • Zaslon osjetljiv na dodir za lako i praktično korisničko navođenje
  • Izuzetno pouzdan rad zahvaljujući integriranim sigurnosnim funkcijama
  • Unaprijed konfigurirane opcije smanjuju vrijeme isporuke

Idi na proizvod< /p>

Operacija:

  • Gubitak topline koji se odvodi do 25.000 W pri Tw18/Tu35
  • Chiller je uređaj koji koristi tekući medij (voda, ulje itd.) za uklanjanje topline od potrošača
  • Radni medij može cirkulirati putem izmjenjivača topline radi hlađenja uređaja ili drugog procesa (kao što je zrak ili procesna voda)

Prednosti:

  • Vrlo pouzdan zahvaljujući zaštiti od zaleđivanja
  • Jedna verzija za dvije frekvencije = međunarodna kompatibilnost
  • Smanjena količina rashladnog sredstva zahvaljujući mikrokanalnoj tehnologiji
  • Izuzetno pouzdan rad zahvaljujući integriranim sigurnosnim funkcijama

Idi na proizvod< /p>

Grijač kućišta

Operacija:

  • PTC elementi koji se koriste u svim grijačima za kućišta Rittal automatski reguliraju svoj otpor, a time i toplinsku snagu na temelju temperature

Prednosti:

  • Samoregulirajuća PTC tehnologija za optimalnu regulaciju toplinske snage
  • Zaštita od kondenzacije u kućištu
  • Dosljedna raspodjela topline za sprječavanje toplinskih otoka
  • Jednostavna montaža zahvaljujući terminalu za brzo spajanje za električno spajanje bez alata (priključak s opružnom stezaljkom)

Idi na proizvod