VÁLTSON A TELJESEN ELEKTROMOS RENDSZERRE

Váltás elektromos rendszerekre

Profitáljon az energiaátállás előnyeiből. Készüljön fel a jövőre.

Váltás elektromos rendszerekre

Megoldások az energiatermelés számára

Az energiatermelés bővítése és szerkezetátalakítása jelentős erőfeszítéseket fog igényelni az elkövetkező években. A széntől, gáztól és olajtól a megújuló energiaforrásokból származó villamos energia felé való elmozdulás számos decentralizált erőmű gyors kiépítéséhez vezet. A zavartalan üzemelés az egész rendszer számára lényeges, mivel biztosítani kell a folyamatos villamosenergia-ellátást.

Egy norvégiai tanulmány* szerint 2050-re a megújuló energiák aránya a villamosenergia-termelésben 83%-ra nő. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a fotovoltaikus erőművek a jelenlegi 20-szorosára, a szélerőművek pedig 10-szeresére nőnek.

A Rittal Energy & Power megoldások

A fosszilis energiahordozóktól való eltávolodás hatékonnyá tétele érdekében a Rittal nagy teljesítményű, költségoptimalizált rendszermegoldásokat kínál a megújuló energiák számára. A moduláris felépítésű, standardizált komponensek megkönnyítik a létesítmény tervezését és felépítését. A portfólió a következőket tartalmazza

  • Kapcsolószekrények
  • Áramelosztás
  • Klímamegoldások
  • Automatizálási megoldások a vezérlő- és kapcsolóberendezés-gyártáshoz
  • Szerviz

Az előnyök áttekintése:

  • Egyszerű tervezés és gyors felépítés a moduláris rendszerű alapmegoldásoknak köszönhetően – nem kell a nulláról kezdenie, hanem előre kigondolt megoldások előnyeit élvezheti
  • nagyobb hibabiztonság, hosszú távú működés az alacsony karbantartási igényű megoldásoknak és a magas védettségnek köszönhetően – ideális a kihívást jelentő helyszíni körülmények között is
  • globális alkalmazási lehetőség a nemzetközi szabványoknak való megfelelés és a világszerte megtalálható szervizek révén
  • minden egyetlen forrásból – egy sokéves tapasztalattal és bevált megoldásokkal rendelkező, hozzáértő partnertől

* Energy Transition Outlook 2022, a norvég DNV vállalat dokumentuma

Jellemző megoldások energiatermeléshez

Kapcsolószekrények

Kültéri

A kültéri szekrények ideálisan alkalmasak a kültéri körülményekhez. Sorozattermékként a Rittal CS fali házakat és az új CS Basic alap házakat...

Kapcsolószekrények

Kültéri

A kültéri szekrények ideálisan alkalmasak a kültéri körülményekhez. Sorozattermékként a Rittal CS fali házakat és az új CS Basic alap házakat...

Rendszerklimatizálás

Kültéri klímaberendezés

Funkcionalitás és biztonság – bármilyen is az időjárás. A kültéri klímamegoldások ideálisan alkalmasak a kültéri alkalmazáshoz. A...

IT szekrényrendszerek

VX IT hálózati-/szerverszekrény üvegajtóval, IP 55, 19"-os standard profilsínekkel

VX IT hálózati/rendszerszekrény, zárt, közvetlen szekrényenkénti hűtéshez. 19"-os belső kiépítés standard kivitelben, 19"-os profilsínekkel,...

Áramelosztás

Gyűjtősínrendszerek

RiLine gyűjtősínrendszerek egyedi kapcsoló- és vezérlőberendezésekhez 2100 A-ig. Komplett megoldások váltóáramú és egyenáramú alkalmazásokhoz.

Success Stories.