Fedezze fel az Ön iparágának megfelelő megoldásokat

Ágazati megoldások

Fedezzen fel megoldásokat iparága számára

Az új technológiák és trendek megváltoztatják az iparágat. A lényeges ösztönző tényezők: a digitalizáció, az individualizáció és klímavédelem. Mi azokkal a kihívásokkal foglalkozunk, amelyek ezekből az Ön számára adódnak. A jogi keretek, szabályozások és iparági szabványok terén szerzett iparágspecifikus szakértelmünk segít megérteni az Ön igényeit.

A rugalmas és standardizált Rittal - The System. segítségével személyre szabott megoldásokat kínálunk az Ön vállalata számára - függetlenül attól, hogy ipari vagy IT-ágazatról van szó, és függetlenül attól, hogy melyik szektorból érkezik.

Iparágak áttekintése

Kolokáció

Optimális infrastruktúrák kolokációs ajánlatokhoz

A kolokáció fontos és gyorsan növekvő üzleti szegmens az adatközpont-üzemeltetők, különösen az internet- és felhőszolgáltatók számára.

Járműipar

Indulás pole pozícióból

Az autóipar jelenleg történelmének legnagyobb változását éli: az elektromobilitásra való átállást.

Légiközlekedés

A Rittal gondoskodik a megbízható repülésről

A digitalizáció itt is új üzleti modelleket hoz létre, amelyek a légiközlekedési ágazat teljes keresztmetszetét átfogják.

Vasúttechnika

Gyorsabban a célhoz érni

A jövőbeli mobilitási koncepciók növelik a meglévő és új közlekedési infrastruktúrákra és a vasúttársaságokra nehezedő nyomást. Ezért rendkívül fontos a zökkenőmentes működés biztosítása.

Egészségügy

Készen állunk a digitális egészségügyre

A digitalizálás jelenleg éppen a feje tetejére állítja az egészségügyi rendszert. Az e-egészségügy egyre fontosabb szerepet fog játszani az egészségügyben.

Infrastruktúra/távközlés

5G, IoT és AI: új kihívások a távközlési hálózatok számára

Az internethasználat jelentősen megnőtt az elmúlt években, és számolhatunk azzal, hogy a jövőben is jelentősen növekedni fog. A várhatóan nagy adatmennyiség miatt a távközlési vállalatokkal és a TK-infrastruktúrával szemben támasztott követelmények...

Gépgyártás

Digitalizálva és hálózatba kötve a jövőbe

A digitalizáció és az Ipar 4.0 vagyis a dolgok internete (IoT) mind a beszállítói, mind a felhasználói oldalon nagy jelentőséggel bír a gép- és berendezésgyártás számára.

Folyamatok

Modern és hatékony folyamatok a feldolgozóiparban

A feldolgozóipart erős zavarok jellemzik. Ezért a siker kulcstényezői az átlátható, hatékony és ellenőrzött folyamatok a vállalat minden szintjén.

Élelmiszeripar és élvezeti cikk gyártás

Élelmiszerbiztonság, higiénia és digitalizáció

Az élelmiszerbiztonság az élelmiszer- és élvezeti cikk gyártás középpontjában áll. Emellett a fenntartható termelés is egyre fontosabbá válik.

Kereskedelem

Intelligens megoldások a kereskedelem számára

Az elmúlt években egyetlen változás sem alakította jobban az üzleti világot, mint a piac és a fogyasztói magatartás digitalizálódása.

Tengeri ipar

Teljes körű megoldások zord környezeti feltételekhez

A nyílt tengeren elég zord körülmények tudnak kialakulni. A tengeri iparban használt műszaki rendszereket ezért különösen jól kell védeni a környezeti hatások ellen.

Energia

Megbízható megoldások a fenntartható energiaellátáshoz

A német villamosenergia-fogyasztás csaknem 43 százaléka már 2019-ben megújuló energiaforrásokból származott. Az energiaellátás fenntarthatóvá tétele, mint cél, az energiarendszert minden szinten megváltoztatja.

Elektrotechnika és járműipar

Hozzáadott érték automatizálás révén

A vezérlő- és kapcsolóberendezések gyártása és üzemeltetése a digitalizációnak köszönhetően nagymértékben megváltozott.

Pénzügyek

Digitalizálás: új lehetőségek a pénzügyi szektor számára

Az olyan technológiák, mint a blokklánc és a kriptovaluták új kihívások elé állítják a pénzügyi ágazatot, de mindenekelőtt új esélyt és lehetőségeket kínálnak a nagyobb hatékonyság és a nagyobb biztonság érdekében.