A tervezéstől a megvalósításig: a Rittal teljes körű rendszert kínál az akkumulátoros energiatárolás területén, beleértve a szekrényeket, a hűtést és az energiaelosztást.
Az akkumulátortárolási piac dinamikusan bővül, ami új hűtési igényeket támaszt. Az akkumulátorokat állandó, kb. 22 °C-os hőmérsékleten kell tartani, még szélsőséges kültéri körülmények között is. A szabványos megoldások gyakran nem nyújtanak megfelelő teljesítményt. Legyen szó ventilátorokról, hűtőegységekről vagy folyadékhűtőkről, támogatást nyújtunk az egyedi projektek megtervezésében, és pontosan az alkalmazási területhez igazítjuk a klimatizálást.