Beszerzés

Gyorsabban, konfigurátorokkal és online webáruházzal

A RiPanel konfigurátor segítségével néhány kattintással, egyszerűen és gyorsan kiválaszthatja a házakat és kapcsolószekrényeket, majd közvetlenül meg is rendelheti azokat az online webáruházban. További előny: a hibamentes termék- és tartozékkonfigurálásból és mechanikus részlettervekből is profitálhat. Most egyszerűbb a kívánt termék összeállítása és megrendelése, mint valaha.

A Rittal, mint innovációs és technológiai vezető világszerte csúcsminőségű termékeinek gyártásához az Ipar 4.0 alapelvei szerinti automatizált gyártási technológiákat alkalmazza. A cél, hogy a lehető leghatékonyabban és legtökéletesebben gyártsuk a ház- és kapcsolószekrény-rendszereket, például a teljesen digitálisan integrált haigeri Rittal üzemben.

A sorozatgyártott termékek szállítása Németországon, illetve Európán belül 24/48 órán belül történik – ígéretünkhöz híven:

„Rittal – The system. Faster, better, everywhere.”

Megrendelés

A modern ECAD rendszerek nem elszigetelt megoldások. Az ügyfél IT infrastruktúrájába történő integrálás lehetővé teszi az automatikusan generált darabjegyzékek átvételét meglévő vállalatirányítási rendszerekbe az ajánlatkéréshez és anyagbeszerzéshez.
Ideális esetben a mérnöki tervező megoldás ezért nemcsak a piacvezető ERP, PDM és PLM rendszerekhez kínál standardizált interfészeket, hanem a szoftver ügyfél IT környezetébe történő egyedi integrálásához is eszközöket biztosít.

Megoldási ajánlatunk

  • Az Eplan adatok integrálása meglévő ERP, PDM és PLM rendszerkörnyezetekbe
  • Nagyobb átláthatóság a termékelőállítás folyamatában

További információk az EPLAN Integration Suite-ról

  • Az egyszerű és gyors út a megfelelő termékhez
  • A megoldás megtalálásában számos konfigurátor nyújt támogatást
  • A technikusok minden termékhez választhatnak CAD rajzokat 70 különböző formátumból

Ugrás a Rittal webáruházhoz

  • A rendelési folyamat elektronikus bonyolítása
  • Automatizálva – hatékonyan és biztonságosan a standard formátumokkal
  • Folyamatköltségek megtakarítása – csökken a manuális tevékenységek miatti hibalehetőség

Ugrás a Rittal webáruházhoz

Gyártási dokumentumok

A gyártási dokumentumok, például tervrajzok, darabjegyzékek, kapocslisták, valamint az automatizált gyártási műveletekhez szükséges összes információ előállítása szoftveres megoldások segítségével, standardizált interfészek és standardizált adatok felhasználásával, automatikusan történik.

Megoldási ajánlatunk

  • A kapcsolási rajz létrehozásától a szerelési elrendezési terven át a gyártásintegrálásig minden egyetlen szoftverrel megoldható
  • A megbízási információk és átfogó gyártási dokumentumok rendelkezésre állításával automatizált kapcsolószekrény-gyártás érhető el
  • Az átfutási idők és a költségek a tervezett minőség megtartásával csökkenthetők
  • Az egyedi, 1-es sorozatnagyságtól a sorozatgyártásig nyereségesen dolgozhat

További információk az EPLAN Pro Panel szoftverről

Csökkentse az átfutási időket, a hibalehetőségeket és a
gyártás költségeit:

  • A források hatékony felhasználása
  • A határidők jobb betartása optimális tervezési biztonsággal
  • Rövid időn belül adott válaszreakció az utolsó pillanatos módosításokra
  • Adatbiztonság és automatizált frissítések a legmodernebb technológiák használatával

Logisztika

A kapcsolószekrény- és kapcsolóberendezés gyártója megkapja az ügyféladatokat, és validálja ezeket a cikkszámok megléte, a teljesség és a további folyamatokra való alkalmasság szempontjából, pl. a konstrukcióhoz és a munka előkészítéséhez. Szükség esetén az adatokat megfelelőképpen elő kell készíteni.

Megoldási ajánlatunk

  • 3 földrészen 12 gyártási helyszín
  • A legmagasabb szintű gyártástechnológia
  • Világszerte több mint 260˙000 négyzetméter raktárterület és 225˙000 raklaphely
  • Standard termékeink világszerte raktárról kaphatók

Megrendelés esetén másnapi kiszállítás:

  • Minden sorozatgyártott termék esetén
  • Telefonos megrendelés esetén 14.00 óráig
  • A webáruházon keresztüli rendelés esetén akár 14:30 óráig (Németországon belül)

Komissiózás

A teljes és átlátható darabjegyzék, valamint a diszpozíciós lista az ERP rendszerből biztosítja, hogy a szükséges komponensek a megfelelő ügyfél megbízásban, a gyártási fázisuk mellett, fel legyenek sorolva. Ez teszi lehetővé az egyszerű összeszerelést.

Megoldási ajánlatunk

  • Gyorsan hozzáfér minden releváns információhoz közvetlenül a helyszínen
  • Ezzel növelheti a megbízások és pótalkatrész-beszerzések lebonyolításának hatékonyságát

Ugrás a következő folyamatlépéshez: Gyártás

Átláthatóság a termékelőállítási folyamatban

ERP, PDM és PLM beépülő elemek

Beépülő elemeink és standard interfészeink lehetővé teszik a kétirányú adatcserét az Ön ERP, PLM és PDM rendszerével. Így például a darabjegyzékek átadása időt és költséget takarít meg.

Átfogó gyártási dokumentumok

EPLAN Pro Panel

A kapcsolási rajz létrehozásától a szerelési elrendezési terven át a gyártásintegrálásig minden feladat egyetlen szoftverrel megoldható.