A felső-ausztriai székhelyű STIWA Automation GmbH nagyon komolyan veszi a környezetgazdálkodás kérdését. Például rendszeresen végeznek energiafogyasztási méréseket. Ez meglepő eredményt hozott: egyes esetekben a gépek mozgatásához kevesebb energiára van szükség, mint a klimatizálásukhoz.
A vállalat mostantól energiatakarékos Rittal Blue e+ egységeket használ a hő kapcsolószekrényekből történő elvezetésére. Ez azon ügyfelek számára is előnyös, akiknek az ISO 50001 tanúsítás részeként dokumentálniuk kell energiagazdálkodási tevékenységeiket.
A Top Therm-ről Blue e rendszerre történő átállásból keletkezett megtakarítási potenciál már eddig is jó volt, de a Blue e+ révén ezt ismét felülmúltuk.
A STIWA nagy teljesítményű gépeket épít, amelyek jóval egy másodperc alatti ciklusidővel működnek. Ezen alaptevékenységen kívül a STIWA-csoport fő kompetenciái közé tartozik a gyártásautomatizálási termékek és szoftverek fejlesztése, a kiváló minőségű fém- és műanyag szerelvények gyártása beszállítóként, az energiahatékony épületgépészet és a laboratóriumi automatizálás. A vállalat jelenleg nyolc üzemet működtet Ausztriában, Kínában, az Egyesült Államokban és Németországban. A rendkívül igényes gépészeti alkalmazásokhoz olyan gyártók komponenseire van szükség, amelyek képesek megfelelni a magas követelményeknek. A vállalat ezért számos tartós tesztet végez, hogy ne kelljen a gyártói előírásokra hagyatkoznia.
Túllépve a gyártó előírásain
A Rittal új Blue e+ klímaberendezés-sorozatát is alávetették ezeknek a tartós teszteknek. A STIWA évek óta figyelmet fordít klímaberendezéseinek energiahatékonyságára. Néhány évvel ezelőtt álltak át a Rittal Top Thermről a Blue e-re. Ez egy nagy, mintegy 30 klímaberendezést tartalmazó nagy gép esetében a teljes élettartamára vetítve öt számjegyű eurós nagyságrendű energiaköltség-megtakarítást eredményezett. A Blue e+ egységek bevezetésekor a STIWA kezdetben nagyon szkeptikus volt azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán lehetséges-e még nagyobb megtakarítás. Ezt követték a saját tesztjeik a gyártási környezetben, hogy igazolják a Rittal által megadott 75%-os energiamegtakarítás értékét. Ebből a célból Blue e+ készülékeket szereltek be különböző szekrényekbe, és megmérték az értékeket. 80%-os megtakarítással a készülékek még a Rittal specifikációit is felülmúlták.
A hibrid hűtés a kulcs
A hatalmas megtakarítások a berendezések innovatív hibrid technológiájának, azaz a kompresszoros hűtőegység és a hőcső együttes kombinációjának köszönhetőek. A passzív hőcsővel történő hűtéshez nincs szükség sem kompresszorra, sem szivattyúra - az energiafogyasztás ezért nagyon alacsony. A kompresszort csak akkor használják, ha a passzív hűtés már nem elegendő. Mivel a kompresszoros hűtés minden meghajtása fordulatszám-szabályozott, a működésük is nagyon energiatakarékos. A nagy hatékonyságú egységek további előnyökkel is rendelkeznek: többféle feszültségen működnek, ennek köszönhetően rugalmasan üzemeltethetők a világ összes villamos hálózatában. Így a projektkivitelezési ráfordítás is kisebb.
Tanúsításra kész
A gépekkel a STIWA támogatja az ügyfeleket az ISO 50001 szerinti tanúsításban. Bár az egyes gépek így nem tanúsíthatók külön-külön, az ügyfelek megkapják a szükséges műszaki adatokat. Ezen kívül a vállalat garantálja, hogy csak olyan gyártók alkatrészei kerülnek felhasználásra, akik szintén az energiagazdálkodás területén tevékenykednek, mint például a Rittal.
Áttekintés
- Projekt
- STIWA Automation
- Helység
- Attnang-Puchheim, Ausztria
- Ágazat
- Machine-Building
- Kihívás
Energiatakarékos klimatizálás
A gépek dokumentálása az ISO 50001 szabvány szerint
- Megoldás
Blue e klímaberendezések, Blue e+ készülékek tesztelési és gyártási környezetben
80%-os megtakarítás a hűtőegységek hibrid technológiájának köszönhetően