Ipar 4.0

Nagyobb hatékonyság és új üzleti modellek az smart factory révén

A termelés hálózatba szervezésével és digitalizálásával a vállalatok megfelelnek az ügyfelek növekvő elvárásainak az individualizálás, a minőség és a termékek gyors kiszállítása terén. Az smart factory emellett növeli a hatékonyságot, az adatok monetarizálása és az ipari analitika révén új üzleti modelleket és szolgáltatási ajánlatokat tesznek lehetővé. A digitális ikrek, a gépi tanulás, a big data és az ipari analitika képezik az alapját annak, hogy a gyártó vállalatok gyorsan és költséghatékonyan lépjenek fel a piacon.

Az okos gyártás válasz az új kihívásokra

Az okos gyártás, az érzékelőadatok kiértékelése és a rugalmassá tétel digitalizáció útján olyan intézkedések, amelyekkel a gyártó vállalatok versenyképességüket biztosíthatják - és kell is, hogy biztosítsák - a növekvő piaci versenyben. Az okos gyárat a digitális ikrek, a gépi tanulás, a Big Data és az ipari analitika jellemzi. Ezek az építőelemek biztosítják az ipari termelés rugalmasabbá tételéhez szükséges előfeltételeket. Használatuk összefoglaló neveként az Ipar 4.0 kifejezés vált általánossá. Mindez azért szükséges, hogy a vállalatok rövid időn belül alkalmazkodni tudjanak a változó piaci feltételekhez. A vásárlók egyedi termékekre és gyors szállításra vonatkozó elvárásai az okos logisztikával így teljesíthetők. Mindez együtt jár a növekvő költségnyomással, a gyorsan változó piacokkal és az informatikai rendszerek megbízható védelmének szükségességével a támadások és az adatkémkedés ellen.

 

A termelés digitalizálása azonban sokkal több választ és megoldást kínál, mint amennyi kihívás keletkezik: A termelő létesítményekben lévő érzékelők állandó visszajelzései alapján növelhető a minőség, miközben csökken a gyártási költségek. Végül, de nem utolsósorban, a gyártás során gyűjtött adatok a termékfejlesztés vagy az ügyfeleknek nyújtott új szolgáltatási ajánlatok alapjául szolgálhatnak - például garancia meghosszabbításának dokumentált gyártási adatok alapján történő kiszámításával.

Termelési létesítmények hálózatba kapcsolása, vezérlése és felügyelete

A vállalatok az adatok alapján optimalizálhatják értékláncaikat, vagy akár teljesen új üzleti modelleket is megvalósíthatnak. Ahhoz, hogy mindezen előnyöket ki lehessen használni, a termelőüzemeket fel kell szerelni az adatgyűjtéshez szükséges érzékelőkkel, valamint a hálózatba kapcsoláshoz és a vezérléshez szükséges interfészekkel. Ugyanakkor a vállalatoknak nagy teljesítményű informatikai eszközökre van szükségük ahhoz, hogy a gyorsan és nagy mennyiségben felhalmozódó adatokat tárolni és értékelni tudják. Ebben nem utolsó sorban a peremhálózati-felhő megoldások segítenek, amelyek a szükséges tárolási és számítási kapacitást a termeléshez közel tudják biztosítani.
Az intelligens szolgáltatások a rendszerek felügyeletét és előrejelző karbantartását is segíthetik. Az intelligens, hálózatba kapcsolt termelésnek fontos építőkövei az olyan részletek is, mint a kapcsolószekrény felügyelete és a hatékony hűtés.

 

Ma ugyanannyi alkalmazottal lényegesen több megrendelést tudunk feldolgozni, mint néhány évvel ezelőtt.
Andreas Ripploh, Ripploh Elektrotechnik & Engineering

A Rittal az Ön partnere az ipar 4.0 és az IIoT területén

A Rittal saját megoldásaival és okos szerviz szolgáltatásaival ösztönzi az Ipar 4.0, az IIoT és a smart factory-k fejlődését: a kapcsolószekrények felügyeletére szolgáló intelligens érzékelőktől és az okos hűtési megoldásoktól kezdve az okos szolgáltatási koncepciókig és a felhőből származó számítási teljesítményig. Kínálatunkban megtalálhatók az IIoT-képes Perforex sorozatú méretrevágó és megmunkálógépeink,  Wire Terminal huzalkonfekcionáló automatáink, az IIoT interfészek a meglévő termelő és hűtőberendezésekhez, a speciális szoftvermegoldások ipari vezérléshez és ipari analitikához és még sok más.

 

Rittal Automatizálási rendszerek

Lézeres megmunkálás

Laser centres are ideal for automated mechanical modification of standard enclosures in stainless steel, sheet steel and powder-coated metals. Machining stainless steel enclosures is many times faster and there is no damaging of the cut edges. Even...