IP védettség
Védettségi fokozat az IEC 60 529 (EN 60 529) szerint
Az IP védettség jelölése két jelzőszámmal történik:
Első jelzőszám: Érintésvédelmi és idegen test elleni védettségi fokozat
| Első jelzőszám | Megnevezés | Magyarázat |
| 1 | 50 mm vagy nagyobb átmérőjű idegen testek elleni védettség | Az objektumvizsgálati szonda, az 50 mm átmérőjű golyó, nem hatolhat be teljesen 1). |
| 2 | 12,5 mm vagy nagyobb átmérőjű idegen testek ellen védett | Az objektumvizsgálati szonda, a 12,5 mm átmérőjű golyó, nem hatolhat be teljesen 1). A szakaszolt vizsgálóujj 80 mm-es hosszáig behatolhat, de a veszélyes részektől a megfelelő távolságot meg kell tartani. |
| 3 | 2,5 mm vagy nagyobb átmérőjű idegen testek ellen védett | Az objektumvizsgálati szonda, a 2,5 mm átmérőjű golyó, egyáltalán nem hatolhat be 1). |
| 4 | 1,0 mm vagy nagyobb átmérőjű idegen testek ellen védett | Az objektumvizsgálati szonda, az 1,0 mm átmérőjű golyó, egyáltalán nem hatolhat be 1). |
| 5 | Por ellen védett | A por behatolása nincs teljesen megakadályozva, de a por nem hatolhat be olyan mennyiségben, amely a készülék kielégítő működését, vagy a biztonságot befolyásolná. |
| 6 | Pormentes | Nem hatol be por a 20 mbar vákuumú házba. |
1) Az objektumot vizsgáló szonda teljes keresztmetszeti átmérője nem férhet át a ház egy nyílásán sem.
Második jelzőszám: Víz elleni védettségi fokozatok
| Második jelzőszám | Megnevezés | Magyarázat |
| 1 | Csepegő víz ellen védett | A függőlegesen eső cseppek nem tehetnek kárt. |
| 2 | Csepegő víz ellen védett, ha a ház 15°-os dőlésszögű | A függőlegesen eső cseppek nem tehetnek kárt, ha a ház mindkét oldalon a függőlegeshez képest 15°-os szögben döntött. |
| 3 | Vízpermet ellen védett | A függőlegeshez képest 60°-os szögben permetezett víz nem tehet kárt. |
| 4 | Fröccsenő víz ellen védett | A bármely irányból a házra fröccsenő víz nem tehet kárt. |
| 5 | Vízsugár ellen védett | A bármely irányból a házra érkező vízsugár nem tehet kárt. |
| 6 | Erős vízsugár ellen védett | A bármely irányból a házra érkező erős vízsugár nem tehet kárt. |
| 7 | Ideiglenes vízbe merítés ellen védett | Szabályozott nyomáson, korlátozott ideig történő bemerítés során a házba víz nem hatolhat be olyan mértékben, amely kárt okozna. |
| 8 | Tartós vízbe merítés ellen védett | A gyártó és a felhasználó által egyeztetett körülmények között a tartós víz alá merítés során a házba víz nem hatolhat be olyan mértékben, amely kárt okozna. A körülményeknek azonban szigorúbbaknak kell lenniük a 7-es jelzőszámnál megadottaknál. |
| 9 | Víz a magasnyomású/gőzsugaras tisztításnál | A bármely irányból a házra érkező nagynyomású vízsugár nem tehet kárt. |
Példa a védettségi adatra IP 43 esetén:
Első jelzőszám = 4: 1,0 mm és nagyobb átmérőjű idegen testek ellen védett
Második jelzőszám = 3: Vízpermet ellen védett
NEMA védettség
National Electrical Manufacturers Association
A National Electrical Manufacturers Association (NEMA) az Amerikai Egyesült Államokban, Washingtonban székelő szabványügyi szervezet, amely egy sor műszaki szabványt publikál, de önmaga nem vizsgál, ill. tanúsít termékeket.
Az alábbi NEMA besorolás alapvetően a személyek felszerelési tárgyakkal történő nem szándékos érintkezése elleni védelmet, valamint a kapcsolószekrényeket érő külső behatások elleni védelmet írja le.
| Védettség | Kifejtés |
| NEMA 1 | Beltéri felállítás, véd a leeső szennyeződés ellen |
| NEMA 2 | Beltéri felállítás, véd a leeső szennyeződés és cseppenő víz ellen |
| NEMA 3 | Kültéri felállítás, véd eső, havaseső és szél által hordott por ellen, ezen kívül a szekrény külső felületén keletkező jég miatti károsodás ellen |
| NEMA 3R | Kültéri felállítás, véd eső, havaseső, a szekrény külső felületén keletkező jég miatti károsodás ellen |
| NEMA 3S | Bel- és kültéri felállítás, véd eső, havaseső és szél által hordott por ellen, ezen kívül a külső mechanizmusok a jég lerakódása ellenére üzemképesek maradnak |
| NEMA 4 | Bel- és kültéri felállítás, véd eső, fröccsenő víz, vízsugár és szél által hordott por ellen, ezen kívül a szekrény külső felületén keletkező jég miatti károsodás ellen |
| NEMA 4X | Bel- és kültéri felállítás, véd eső, fröccsenő víz, vízsugár és szél által hordott por, valamint a korrózió ellen; ezen kívül a szekrény külső felületén keletkező jég miatti károsodás ellen |
| NEMA 5 | Beltéri felállítás, véd a leeső szennyeződés, a lerakódó, levegőben szálló por, valamint csepegő, nem korrozív folyadékok ellen |
| NEMA 6 | Bel- és kültéri felállítás, véd a leeső szennyeződés, a vízsugár, és esetenkénti, részleges, meghatározott mélységű bemerítés esetén a behatoló víz ellen, ezen kívül a szekrény külső felületén keletkező jég miatti károsodás ellen |
| NEMA 6P | Bel- és kültéri felállítás, véd a vízsugár, és hosszabb idejű, meghatározott mélységű bemerítés esetén a behatoló víz ellen, ezen kívül a szekrény külső felületén keletkező jég miatti károsodás ellen |
| NEMA 12 | Beltéri felállítás, véd a leeső szennyeződés, lebegő por, valamint csepegő, nem korrozív folyadékok ellen. |
| NEMA 13 | Beltéri felállítás, véd a por, leeső szennyeződés, vízsugár, olaj, valamint nem korrozív hűtőközegek ellen. |
További információk a NEMA rendszerről: www.nema.org
ECB•S tanúsítás
Több, mint az alkatrészek ellenőrzése
A néhány, teljes adatközpontokat kínáló gyártó egyikeként a Rittal tanúsíttatta nagy rendelkezésre állású termét az ECB•S szerint.
Ezzel a tanúsítvánnyal a European Certification Body (ECB•S) igazolja, hogy a nagy rendelkezésre állású terem az EN 1047-2 szabvány összes feltételét korlátlanul teljesíti, vagy akár felülmúlja.
Az ECB•S tanúsítvány előnyei az ügyfél számára
- A legmagasabb szintű minőségbiztosítás a független jóság- és minőségfelügyeletnek köszönhetően
- Hitelminősítés és kockázati biztosítás esetén a minősítési helyzet javulása
- Átláthatóság a bankok és biztosítók számára
- Az európai szabványok betartása az IT biztonság területén
Sicherheitsräume – RM 7857.972
További információk az ECB•S-ről: Security Systems Association weboldal.