Költség- és forrás-megtakarítás

Hatékonysági elemzések

A Rittal többet kínál hatékony termékeknél. Együtt feltárjuk a rejtett potenciálokat és hasznossá tesszük az Ön számára. A cél: A teljes értékteremtési lánc során költséget csökkenthet és a forrásokkal takarékoskodhat. Ezért érdemes gazdaságossági számításaihoz hatékonysági és szervizellenőrzéseinket használnia.

Kapcsolószekrény-hűtőberendezések hatékonyságának ellenőrzése

Rittal komponensei rendszeres ellenőrzésével gondoskodjon arról, hogy például minden ventilátor és hűtőberendezés teljesítménye egészen magas legyen, de a fogyasztásuk a lehető legalacsonyabb maradjon.

A hatékonyság ellenőrzése során személyes hatékonysági elemzést készítünk Önnek a rendelkezésünkre bocsátott készülékadatok és azok üzemi paraméterei alapján. Erre alapozva megállapítjuk a megtakarítási potenciálokat és megtérülési időket, és ajánlásokat fogalmazunk meg a hatékonyságnövelés céljából.

Előnyök az Ön számára

  • A telepített eszközök elemzése aktuális teljesítőképességük szempontjából
  • Energiaköltségek és lehetséges megtakarítások megjelenítése
  • Konkrét energiamegtakarítási teendők a DIN EN 16247-1 szerinti energiaauditokhoz

Az elemzés csak ipari alkalmazások és kompresszoros működtetésű kapcsolószekrény-hűtőberendezések esetében lehetséges.

Kapcsolószekrény-hűtőberendezések szervizellenőrzése*

A szervizellenőrzés során egy technikus a helyszínen rögzíti készülékei adatait és állapotát. Szemrevételezi a hűtőberendezéseket, megítéli az eszközök általános és karbantartási állapotát, valamint részletes áttekintést készít a készülékekről állapotjelentéssel együtt. Végül Ön egy hatékonysági kalkulációt kap kézhez a potenciális megtakarítási hatások és megtérülési idők feltüntetésével. Erre építve kidolgozunk Önnek cselekvési ajánlásokat a hatékonyság és a gépek rendelkezésre állásának növelésére.

​​​​​​​Előnyök az Ön számára

  • A telepített eszközök elemzése aktuális teljesítőképességük szempontjából
  • Energiaköltségek és lehetséges megtakarítások megjelenítése
  • Intézkedések bemutatása a nem tervezett termelés-leállások és azokkal összefüggő költségek csökkentése érdekében
  • Konkrét energiamegtakarítási teendők a DIN EN 16247-1 szerinti energiaauditokhoz

Az elemzés csak ipari alkalmazások és kompresszoros működtetésű kapcsolószekrény-hűtőberendezések esetében lehetséges.

*hatékonysági ellenőrzéssel

IT ellenőrzés opcionális CFD elemzéssel

Az informatikai rendszerek és adatközpontok energiaigényének jelentős részét a klímaszabályozás teszi ki. Ezért kiemelten fontos a hűtéstechnikai berendezések optimalizálása. A gazdaságossági számítás tájékoztatást nyújt a befektetés megtérüléséről. Ellenőriztesse velünk OT és IT infrastruktúrájának megfelelő működését rendszeresen. Ez javítja a teljesítményt és segíti a kockázatok időben történő felismerését.

Végezze el az IT ellenőrzést!

Informatikai szakembereink csekély ráfordítással képesek IT infrastruktúrájáról első képet alkotni és ellenőrizni a modernizálás szükségességét a gyors IT ellenőrzés keretein belül. A legközelebbi ellenőrzés alkalmával egyszerűen egyeztessen az IT ellenőrzésről szerviztechnikusainkkal. Munkatársaink szívesen elkészítik az első állapotfelvételt és támogatást nyújtanak berendezése állapotával kapcsolatban.

Ezen eredmények alapján egyeztetünk egy következő időpontot, amikor IT szakembereink minden adottságot részletesen dokumentálnak Önnél a helyszínen. Informatikai megoldása hatékonyságának és biztonságának garantálásához minden részletre kiterjed a professzionális dokumentálás, a karbantartási állapottól, a hűtéstechnikai berendezések tömítetlenségén és az elévülési kockázatokon át, egészen a törvényi előírások, irányelvek és szabványok betartásáig.

Ennek eredményeképpen egy értékelést kap kézhez az egyedi optimalizálási és modernizálási lehetőségekkel, az azonosított legnagyobb költséget jelentő elemekkel, a lehetséges megtakarítási potenciálokkal, valamint a kopó alkatrészek megelőző cseréje által elérhető kockázat-minimalizálási lehetőségekkel együtt. Költségvetése tervezéséhez részletes megvalósítási ajánlatot is készítünk az összes megállapított intézkedésre vonatkozóan.

A CFD, azaz a Computational Fluid Dynamics (számítási folyadékdinamika) egy olyan, számértékekkel végzett számítási módszer, amely nagyszerű elemzési lehetőségeket biztosít az adatközponti hűtésének tervezéséhez és optimalizálásához. A CFD lehetővé teszi a digitális áramlási és hőmérséklet-szimulációkat az adatközpontokban, és ezzel felgyorsítja a klímamegoldások választásánál a döntési folyamatokat.

A CFD analízist az Ön adatközpontjának IT ellenőrzéséhez azért alkalmazzuk, hogy a költségeket csökkentsük, a rendelkezésre állást, kapacitást és hatékonyságot folyamatosan javítsuk, valamint a leállás kockázatát minimalizáljuk.

Szeretné megismerni számítógépközpontja vagy kapcsolószekrény-klímamegoldása aktuális hatékonyságát? Akkor kérjen kötelezettségtől mentes ajánlatot a servicesales@rittal.de címen, vagy hívjon minket a +49 (0) 2772 505 1717 telefonszámon.
 

Voith Turbo

70%-kal kevesebb energiaköltség

A Voith Turbo-nál a gyártásban működő megmunkálóközpontok kapcsolószekrényeinek klimatizálása esetében a Rittal modern Blue e+ hűtőegységeire való átállással jelentős energiahatékonysági potenciált állapítottak meg.