A rendszer nyertessé teszi Önt. A Rittal kézzelfogható előnyöket kínál Önnek termékeivel és megoldásaival: felgyorsítják az Ön folyamatait, növelik termelékenységét, költségeket takarítanak meg és védik a környezetet.
És mindenekelőtt: Az egész nagyobb, mint a részeinek összessége.
Ez vonatkozik a "Rittal - The System" rendszerre is, ezért innovatív kapcsolószekrény, áramelosztási, klímamegoldás és IT-infrastruktúra termékeinket egyetlen rendszerplatform alá vontuk össze az Ön számára. Átfogó szoftvereszközeinkkel és globális szolgáltatásainkkal kiegészítve egyedülálló hozzáadott értéket teremtünk az Ön számára.
Végtelen lehetőségek egyetlen forrásból
Termékeink képezik a "Rittal - The System." alapját." A moduláris rendszerarchitektúrának köszönhetően megoldásaink pontosan az Ön igényeihez és követelményeihez igazíthatók – teljesen egyedileg, a vállalat méretétől és az ágazattól függően, közvetlenül a sorozatgyártott termkekből.
A "Rittal - The System." rendszerplatformja a VX25 kapcsolószekrény, amely IT-rackként is használható. A Rittal kínálatában emellett számos háztípus is megtalálható - a kis házaktól a kompakt kapcsolószekrényeken át a komplett szekrényrendszerekig.
Az áramelosztás területén a "Rittal - The System." a Ri4Power kapcsolóberendezés-rendszerrel és a RiLine áramelosztó rendszerrel szinte minden alkalmazáshoz biztonságos áramellátást kínál.
Ahol fát vágnak, ott hullik a forgács – klímamegoldásaink biztosítják, hogy az alkalmazott komponensek hővesztesége hatékonyan elvezetésre kerüljön. Termékválasztékunk az ipari szekrények tökéletesített szűrőbetétes ventilátoraitól az IT-infrastruktúrák kifinomult hűtési koncepcióiig terjed.
Függetlenül attól, hogy a kkv-k számára készült, önálló megoldásként működő mikro-adatközpontról van szó, vagy komplett adatközpontról: a Rittal minden méretkategóriában kínál koncepciókat és termékeket az IT-infrastruktúrákhoz.
A moduláris elvnek megfelelően a "Rittal - The System." szinte végtelen számú alkalmazást tesz lehetővé. És mindezt egyetlen forrásból.
Okos megoldások Rittal szoftverrel
A kapcsoló- és vezérlőberendezések tervezésétől, projektmenedzsmentjétől és konfigurációjától az IT-infrastruktúrák felügyeletéig: intelligens eszközök széles választéka támogatja Önt a "Rittal - The System." optimális reailizálása és alkalmazása során
- A CAD-alkatrészkönyvtár lehetővé teszi a rövidebb tervezési időt, amely a Rittal-termékek 3D-s rajzai révén jelentősen csökkenti a mérnöki és tervezési munka mennyiségét.
- A Rittal Therm szoftverrel előzetesen kiszámítható a szekrények klimatizálási igénye és a hűtőberendezések pontosan az egyedi igényekre szabhatók.
- A Rittal Power Engineering gyorsabbá és megbízhatóbbá teszi a kapcsolóberendezések áramelosztásának projekttervezését.
- A Rittal RiZone segítségével teljes adatközpontokat kezelhet és felügyelhet teljesen egyszerűen – az áramellátástól és -elosztástól a hűtésig és a biztonsági rendszerig.
- Ezek és más intelligens szoftvereszközök és konfigurátorok segítenek Önnek, hogy a "Rittal - The System." rendszerrel maximális hatékonyságot és gazdaságosságot érjen el.
A hatékonysági potenciál kiaknázása
A Rittal System Consulting ipari ügyfelek számára végzett tanácsadásai során nem ritka az akár 20 százalékos megtakarítási lehetőség kimutatása.
A Rittal System Consulting csapat szakértői az első gyors ellenőrzés során azonosítják a teljes folyamatláncban rejlő hatékonysági potenciált. A pontos elemzés ezután egy átfogó rendszerellenőrzéssel történik meg, amelyet számos tervezési és szoftvereszköz támogat. Ennek során konkrét megtakarítási javaslatokat teszünk Önnek.
Ezzel a Rittal System Consulting segítséget nyújt Önnek abban, hogy az átfogó, moduláris "Rittal - the System." rendszer alkalmazásának előnyeit teljes körűen kiaknázhassa. Ilyenkor hamar akár 20 százalékos megtakarítás is elérhető – ez minden következő projekt számára óriási sikert jelent.
A nap 24 órájában. Világszerte.
A berendezéseknek, rendszereknek és IT megoldásoknak mindig és mindenhol fennakadások nélkül kell működniük – kezdettől fogva, és lehetőleg zavarmentesen. Ez a Rittal nemzetközi szervizének szakterülete.
Egy olyan szolgáltatáscsomagot állítottunk össze az Ön számára, amely biztosítja, hogy a "Rittal - The System." a lehető legjobban teljesítse az Ön követelményeit.- Napi 24 órás, heti 7 napos, 365 napos forródrót műszaki kérdések esetére
- Garantált válaszidő a kárbejelentéstől számítva, ezáltal minimális költségek az állásidő miatt
- Különböző szintű szolgáltatási csomagok – az alapszolgáltatástól az egyedi, testre szabott változatig
- Karbantartási és alkatrész-szolgáltatás világszerte
Faster, better, everywhere.
"Gyorsabbnak és jobbnak kell lennünk a versenytársaknál. Ezt az előnyünket napról napra újra bizonyítanunk kell ügyfeleinknek." Így hangzik a Rittal negyedik vállalati alapelve. Számunkra ez egyszerre vezérelv és kötelezettség: ügyfeleink igényei állnak a középpontban. Ezek lehető legjobb teljesítése mindennapi feladatunk. Bárhol a világon.
- A moduláris "Rittal - The System." megoldási program a rendszerkompatibilitásnak köszönhetően gyors tervezést, összeszerelést, átalakítást és üzembe helyezést biztosít.
- A fejlesztés, a tervezés, a termékek és a szolgáltatás a Rittalnál történik.
- A teljes körű mérnöki támogatással versenyelőnyt biztosítunk Önnek.
- A kényelmes szoftvereszközök lehetővé teszik ügyfeleink számára a gyors és hibamentes munkavégzést.
- Mivel a Rittal komplett választékot kínál, csökken a tervezés, beszerzés, bonyolítás és szolgáltatás során felmerülő kapcsolódási pontok száma.
- A Rittal System Consulting egyetlen kapcsolattartója foglalkozik az Ön összes igényével.
- A piaci trendeket gyorsan átültetjük új termékekbe. A mi innovációs erőnk így versenyelőnyöket biztosít Önnek.
- A Rittal minőségellenőrző laboratóriuma szigorú teszteknek veti alá termékeinket.
- Az alkalmazáshoz optimalizált méretezés és a hatékony technológia bizonyítható energia- és költséghatékonyságot tesz lehetővé.
- A bármikor bővíthető, moduláris rendszerarchitektúra biztosítja az Ön beruházásainak megtérülését a jövőben is.
- Az Ön készletei csökkenthetők, mivel szinte minden Rittal termék készletről elérhető.
- A "Rittal - The System." megoldásokat kínál az alkalmazások széles skálájához gyakorlatilag minden ágazat számára.
- A Rittalnak több mint 58 leányvállalata, több mint 250 szervizpartnere és több mint 1000 szerviztechnikusa van világszerte.
- Szakértőink ország- és iparág-specifikus know-how-val rendelkeznek.
- Profitáljon a világszerte egységes szabványok és a következetes kompatibilitás előnyeiből.
- A nemzetközi jóváhagyások világszerte biztonságot nyújtanak ügyfeleinknek.
- A Rittal termékek és szolgáltatások világszerte elérhetők.
- A Rittal az ipar minden területe, a gép- és berendezésgyártás és az ITC-szektor számára is kínál megoldásokat.
- A Rittal termékei beltéren és kültéren is alkalmasak minden környezetbe, időjárási körülmény esetén és földrajzi adottsághoz.
- A Rittal termékek az Ön vállalatának gyakorlatilag minden területén használhatók, az épületgépészettől a gyártáson át az adatközpontokig.