2020. nov. 1.

A Rittal digitálisan vesz részt a hamburgi WindEnergy kiállításon

Nagyobb tempó, kevesebb költség

A szélenergia-iparban nagy a költségnyomás. A szélturbinagyártók óriási kihívásokkal néznek szembe, és hatékony megoldásokra van szükségük a turbinák építéséhez és üzemeltetéséhez. A Rittal a WindEnergy Hamburg digitális vásáron (december 1. és 4. között) bemutatja, hogy a vezérlés- és kapcsolóberendezés-gyártók hogyan gyorsíthatják fel jelentősen tervezési és gyártási folyamataikat, hogyan fejleszthetik tovább azokat az Ipar 4.0 irányába – és hogyan csökkenthetik ezáltal költségeiket akár 20 százalékkal. A kiemelt termékek között olyan rendszermegoldások szerepelnek, mint az új AX és KX kisméretű és kompakt szekrények, a VX25 kapcsolószekrény és az energiatároló rendszerek infrastrukturális megoldásai.

A WindEnergy Hamburg digitális rendezvényen a Rittal új megoldásokat és termékeket mutat be, amelyek intelligens modulokként szolgálnak a vezérlés- és kapcsolóberendezés-gyártók számára a következetesen digitális értéklánc kiépítéséhez. „Világszerte minden szélturbinagyártónak szállítunk, közvetlenül vagy közvetve a vezérlés- és kapcsolóberendezés-gyártáson keresztül, és jelentős költségcsökkentési lehetőségeket teszünk hozzáférhetővé az automatizálási megoldások és a folyamatok digitális integrációja révén a teljes értéklánc mentén” fejti ki Dr. René Umlauft, a Rittal értékesítési ügyvezető igazgatója.

Ezzel összefüggésben a siker kulcsa a következetes adat, amely segít elkerülni a hibákat, valamint jelentősen növeli a termelékenységet. Ennek középpontjában a digitális iker áll, amely összekapcsolja az összes folyamatlépést a tervezéstől a kapcsolószekrény mechanikus megmunkálásán, a kábelezésen és a tesztelésen át a szervizig. A nagyobb hatékonysághoz további segítséget nyújtanak a konfigurációs eszközök, a ház- és kapcsolószekrény-rendszertechnika, valamint az automatizálási megoldások a vezetékek konfekcionálásától a sík alkatrészek és komplett szekrények mechanikai megmunkálásáig – és a 24 órás szállítási szolgáltatás Németországon belül.

Új szekrénytechnika az Ipar 4.0 számára

Az Ipar 4.0 kihívására adott újabb válasz az új AX és KX kompakt és kisméretű szekrénysorozat piaci elindítása. Annak érdekében, hogy az berendezésgyártók még jobban felkészüljenek a digitalizációra, a szekrények digitális képességekkel rendelkeznek, és ideális módon beleillenek a vezérlés- és kapcsolóberendezés-gyártás digitális értékláncába. A minőségi 3D adatok és konfigurációs eszközök mellett például QR kód egyszerűsíti az összes megmunkálandó síkalkatrész beillesztését a termelési munkafolyamatokba. Ez modern, digitális nyomon követést tesz lehetővé az áruk bejövetelétől a készre gyártásig.

A gyártó ezért a vadonatúj AX és KX modelleket ajánlja a szélturbinák elektromos felszereléséhez. A kisméretű és kompakt házak gyorsabb és egyszerűbb szerelést tesznek lehetővé, valamint rugalmasabbak és nagyobb biztonságot adnak. Például egyszerűbbé válik az ajtók és zárrendszerek beszerelése, ami általában szerszám nélkül elvégezhető. Az AX és KX további előnye a korábbi sorozathoz képest kínált nagyobb hely. Az optimalizált kivágásoknak és a nagyobb kábelbevezető lemezeknek köszönhetően átlagosan akár egyharmaddal több hely áll rendelkezésre a kábelek átvezetéséhez.

Robusztus megoldások szárazföldi és tengeri felhasználásra

A Rittal emellett a szélturbinák minden funkciójához megfelelő szekrénytechnikát kínál. A gyártó az agyban lévő érzékeny szabályozótechnika védelméhez szabványosított, rendkívül robusztus kompakt házakat kínál a turbinalapát-szabályozó akalmazásokhoz. A házak nagy anyagvastagságúak, speciális merevítésekkel és zárrendszerekkel, megerősített szerelőlemezekkel, valamint biztonságos, járható, csúszásgátló festéssel rendelkeznek.

A frekvenciaátalakítók, a vezérlés- és a biztonságtechnika védett elhelyezésére a gondolában vagy a toronyban a gyártó a VX25 nagyméretű szekrényrendszerén alapuló moduláris megoldásokat mutat be. Ez a rendszer megfelel a stabilitás, a rezgésállóság és a korrózióvédelem szigorú követelményeinek. Az IP 55, IK10, Nema 12 védettségű és UL-engedéllyel rendelkező VX25 szekrénytechnológia védi a teljesítményelektronikát. A Ri4Powerrel a Rittal moduláris rendszert kínál a kisfeszültségű kapcsolóberendezések biztonságos, szabványoknak megfelelő építéséhez.

Infrastrukturális szabványok az energiatárolásra

A Rittal alkatrészeinek felhasználásával az energiatároló rendszerek infrastrukturális megoldásai is megvalósíthatók. A standardizált, összehangolt és világszerte elérhető, jóváhagyott alkatrészek kínálata az egyedi szekrényrendszerektől a teljes konténer megoldásokig terjed. A rendszerintegrátorok és a berendezésgyártók így egyetlen forrásból kapnak megoldásokat a mechanikához, energiaelosztáshoz és klimatizáláshoz, már csak az akkumulátormodulokat kell integrálniuk.

A nagy teherbírású polcokkal az akkumulátorrack polconként 100 kg terhelést bír el, és összesen akár 1500 kg-mal is terhelhető. A kialakításnak köszönhetően a különböző akkumulátorformák rugalmasan integrálhatók a rackbe. Az érintkezés közvetlenül a Rittal áramsínrendszeren keresztül történik. A tető területén elegendő hely van az akkumulátorkezelés számára. Az energiatároló rackek sorolása – így a tárolóméret bővítése – egyszerű és bármikor lehetséges.

A Rittal megmutatja, hogy saját megoldásain és intelligens szolgáltatásain keresztül hogyan mozdítja elő az IIoT (Industrial Internet of Things) fejlődését: az intelligens hűtési megoldásoktól kezdve az intelligens szolgáltatási koncepciókig, amilyen például a prediktív karbantartás, illetve az IT infrastruktúra megoldások, mint például a peremhálózati adatközpont. A vállalatok ezzel megnövelhetik berendezéseik megbízhatóságát, optimalizálhatják az energiafogyasztást és előmozdíthatják a digitalizációt.