2020. júl. 13.

Új műanyag AX kapcsolószekrények a Rittaltól

AX házak: most kültérre is alkalmasak

A Rittal az új AX műanyag kapcsolószekrények kifejlesztésével egészítette kompakt szekrény sorozatát. A gyártó így egyesíti a két világ legjobb tulajdonságait: a kifinomult rendszertechnika és a rendkívül robusztus anyag előnyeit. A műanyag AX védi az elektrotechnikát még a legzordabb körülmények között is, például kültéren, biztosítja a gyors bővítést új szerelési funkciókkal, és az okos rendszertechnológiával nagyobb teret teremt a telepítésnek.

A Rittal az új AX műanyag kapcsolószekrényekkel váltja le az eddigi KS sorozatot, és teljesen újradefiniálja a műanyag szekrénytechnológiát. A fejlesztés a Rittal acéllemez és nemesacél házak rendszertechnológiáján alapul, ami jelentősen leegyszerűsíti és felgyorsítja a gyártási folyamatokat a vezérlés- és kapcsolóberendezés-gyártásban. A műanyag házak először rendelkeznek ezzel a rendszertechnológiával. A berendezésgyártók számára a haszon kettős: olyan háztechnológia jött létre, amely maximális egyszerűsítést, gyorsaságot és tervezési szabadságot tesz lehetővé, ugyanakkor megfelel a maximális biztonságra és robusztusságra vonatkozó valamennyi követelménynek.

Az új AX műanyag házak minden szélsőséggel megbirkóznak, akár gyárcsarnokban, biztonságosan védett helyen, akár az időjárás viszontagságainak kitéve. Tipikus alkalmazási területek a szennyvíz- és ivóvízrendszerek, a fotovoltaika, valamint az agresszív környezetek, például a tengeri alkalmazások és az általános kültéri használat.
 

További részletek: AX műanyag kapcsolószekrények

Nagyobb biztonság

Az új házak teljes mértékben alkalmasak kültéri használatra, köszönhetően a hétszer nagyobb UV-állóságú, üvegszál-erősítésű műanyagnak. Ezért UL F1 kültéri minősítéssel rendelkeznek (UL 746C). A kettős tömítés az ajtó felső és alsó élén beépített esővédő sávval együtt a házat duplán tömíti, így a ház védett portól és esőtől. A fokozott személyi védelmet a II. védőszigetelési osztály biztosítja 1000 V AC-ig. A védőszigetelés, valamint a magas, akár IP66 vagy NEMA 4X védettség a ház belső kiépítése során is megmarad. Az intelligens házkialakításnak köszönhetően a belső kiépítés könnyen elvégezhető a tokozott házrész befolyásolása nélkül. A ház az UL 508A szabvány szerinti tanúsítással is rendelkezik, és az UL94 szabvány szerinti V-0 tűzvédelmi besorolással rendelkezik az észak-amerikai piacon.

Nagyobb hatékonyság

A kifinomult házkoncepciónak köszönhetően a vezérlésgyártók már a kezdetektől fogva profitálnak. A gyorsabb haladást a házon belül számos rögzítő kupola biztosítja. Ezek lehetővé teszik a rendszertartozékok, például a rendszersínek és sínek gyors, közvetlen csavaros rögzítését a ház belső oldalára és hátfalára. Az ajtókapcsolók és ajtózárak is közvetlenül a rögzítődómokra szerelhetők. Ezen kívül a kalapsínek közvetlenül a meglévő rögzítőkupolákra csavarozhatók a szekrény bármely pontján. A szerelőlemez egyszerűen rácsavarozható az előszerelt csapokra elölről, és a meglévő kulcslyukfuraton keresztül utólag is földelhető. Emellett az ajtópánt gyorsan és egyszerűen cserélhető, még akkor is, ha a házat kiszerelték.

A szekrények digitális eszközökkel is rendelkeznek, ideálisan illeszkednek a vezérlés- és kapcsolóberendezés-gyártás digitális értékláncába. A kiváló minőségű 3D adatok és a Rittal Configuration System konfigurációs segédeszköz mellett, amelyek felgyorsítják a kiválasztási és tervezési folyamatot, a megmunkálandó síkalkatrészeken található QR-kódok is egyszerűsítik a gyártási munkafolyamatba való integrálást. Ez modern, digitális nyomon követést tesz lehetővé az áruk bejövetelétől a készre gyártásig.

Nagyobb rugalmasság

A Rittal az AX műanyag kapcsolószekrénnyel először fejleszt műanyag szekrényt rendszerszekrénnyé – amely ráadásul nagyobb játékteret enged a belső kiépítés számára. A rendszersínek és sínek mostantól univerzális szögidommal szerelhetők 25 mm-es méretraszterben. A számos rögzítődóm a házon belül és az ajtó belső oldalán egyaránt egyedi kiépítést tesz lehetővé. Az ajtók közvetlen felszerelése tartozékokkal, például szerelőlécekkel, rendszersínnel és rajztasakkal további szerelési felületet biztosít a rendszergyártók számára. Az AX opcionálisan felszerelhető mini komfortfogantyúval az összes elterjedt zárbetéthez és profilfélhengerhez.

A ház hátsó falába nyomott anyák stabil rögzítést és falra vagy oszlopra történő felszerelést biztosítanak. A fali rögzítőtartók az UL jóváhagyás megtartásával, egyszerűen rögzíthetők kívülről a házra. A ház opcionálisan falra vagy gépre is felcsavarozható.

A Rittal a műanyag kapcsolószekrény termékcsaládot 14 különböző házváltozatban kínálja, amelyek közül nyolc ablakos, hat pedig ablak nélküli.