2020. nov. 8.

Új Blue e+ kültéri hűtőberendezések a Rittaltól

Hűtőberendezések - mindenféle időjárás esetén hatékony

A Rittal az új Blue e+ Outdoor fali klímákkal mostantól a kültéri alkalmazásokra is alkalmassá teszi nagy hatékonyságú hűtőberendezés-sorozatát. Az átlagosan 75 százalékos energiamegtakarítás mellett az új egységeket vandalizmus ellen védett ház, magas fokú védelem és megbízható működés jellemzi még a legzordabb körülmények között is. A Rittal Toptec sorozatának kültéri házaival együtt intelligens moduláris rendszert alkotnak, amelynek elemei tökéletesen illeszkednek egymáshoz, leegyszerűsítve minden szerelést.

Ha az elektrotechnikai rendszereket – például mobiltelefon- vagy elektromobilitáshoz szükséges töltő-infrastruktúra alkalmazásaiban – zárt épületeken kívül kell telepíteni, ez különleges kihívások elé állítja a szekrény- és hűtéstechnikát. Hiszen: A kapcsolószekrényeknek és a hűtőberendezéseknek magas fokú védelemmel kell rendelkezniük, ellen kell állniuk az UV-sugárzásnak és a nagy hőmérséklet-ingadozásoknak, valamint védelmet kell nyújtaniuk a vandalizmus ellen.

Extrém robusztus: A Rittal Blue e+ Outdoor sorozatának új, falra szerelhető hűtőberendezései ideális megoldást jelentenek a zord környezeti körülmények között. A biztonságos működést és a magas szintű kültéri ellenálló képességet az UV-álló festés, a magas fokú, IP56 vagy Nema 4/3R/12 védettség és a -30 és +60 fok közötti széles hőmérsékleti tartomány biztosítja.

Valóban hatékony: A beépített hőcsővel ellátott hűtőberendezések Blue e+ technológiája nagy energiahatékonyságot biztosít. A hagyományos hűtési megoldásokhoz képest átlagosan 75%-os energiamegtakarítás érhető el – és a CO2-lábnyom is jelentősen kisebb. A Blue e+ hűtőberendezések rendelkezésre állása szintén új mércét állít fel. Az IoT-interfészen keresztül történő csatlakozás egyszerű távfelügyeletet tesz lehetővé – ez különösen a nagy földrajzi területen, elszórtan elhelyezett rendszerek felügyelete szempontjából érdekes. Például a hőmérséklet és más paraméterek folyamatosan nyomon követhetők, és automatikus értesítések küldhetők meghibásodás esetén. Így a nem tervezett leállások és üzemzavarok nagymértékben elkerülhetők, ami a kapcsolódó költségek csökkenéséhez vezet. A Rittal globális szervizhálózatának és a pótalkatrészek elérhetőségének köszönhetően a felhasználók mindig számíthatnak a klímamegoldásra, bárhol is legyenek.

Egyszerű kiépítés: A Rittal Toptec kültéri szekrényekkel együtt az új klímaberendezések intelligens moduláris rendszert alkotnak, amelyben a szekrény és a hűtőberendezés tökéletesen egymáshoz van hangolva. A kapcsolószekrények duplafalú kialakításúak, így nagy passzív hőelvezető képességgel rendelkeznek (kéményhatás). Ez csökkenti a napsugárzás okozta belső felmelegedést és ezáltal a hűtőberendezés energiaigényét. Az berendezésgyártók számára előnyös a szekrény és a hűtőberendezés egységes kialakítása, valamint a gyors és egyszerű összeszerelés. A nemzetközi jóváhagyások és az, hogy a berendezések több feszültségen is üzemeltethetők, szintén megkönnyíti az exportra való felhasználást. A Rittal új Blue e+ Outdoor fali klímáit mindenütt használják, ahol kültéri elektrotechnikai berendezésekhez kapcsolószekrényeket használnak. Tipikus példák erre a mobiltelefonos berendezések, a víz- és szennyvízkezelő rendszerek és az energetikai infrastruktúra.