Rendszertartozékok

A maximális rugalmasság érdekében

A Rittal rendelkezik a jövő gyára tokozási technikájának építőelemeivel

LED rendszervilágítás

Próbálja ki Ön is!
    • Lábazat VX lábazati rendszer, Flex-Block lábazat, Lábazat Lábazat
    • Fenék Lábazati rendszerek stabil szekrényalapként, szintezőlábak a talaj egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez, görgők a mobil használathoz. Nyerjen további helyet, használja ki a lábazati területet kábelek elhelyezésére. Fenék
    • Falak Oldalfalak a szekrénysorok oldalsó lezárásához, válasz- és légzáró falak egyes területek funkcionális megkülönböztetéséhez, leválasztóajtók/biztonsági reteszelések az UL előírások szerint Falak
    • Sorolástechnika Akár a teljes kiépített szekrénysorokat kell szállítani, akár az egyes egységeket a felállítás helyén felállítani, minden, a kapcsolószekrény-építésben előforduló sorolási szituációhoz megvan a megfelelő megoldás. Sorolástechnika
    • Ajtók/zárak Moduláris frontkialakítás és osztott ajtók a különböző jogosultsági koncepciókhoz, üvegajtók és ablakok a kényelmes ellenőrzéshez, fogantyú és zár változatok a biztonsági igényeknek megfelelően Ajtók/zárak
    • Felerősítés tetőre/falra Felül a szekrényen különböző feladatok adódnak, amelyek a megfelelő rendszertartozékkal tökéletesen megoldhatók: darus szállítás, kábelbevezetés, szellőztetés, kijelzések az azonosításhoz, nyomásmentesítés, fali rögzítés Felerősítés tetőre/falra
    • Belső kiépítés Szerelőlapok, sínrendszerek, rögzítőelemek, berendezéstálcák, rendszer-világítótestek, EMC, földelés, dugaljsávok Belső kiépítés
    • Rendszer-világítótestek Az optimálisan kivilágított kapcsolószekrény növeli a munkabiztonságot. Innovatív világítástechnika, szerszám nélküli gyors szerelés, integrált mozgásérzékelő és ajtókapcsoló – a rendszervilágítások néhány jellemzője. Rendszer-világítótestek
    • Feszültségellátás Dugaljsávok, csatlakozósávok, kábel-leágazódoboz, csatlakozóaljzat, áramelosztó doboz, PCU Feszültségellátás
    • Kábelvezetés Kábelbevezetők, kábelbevezető lemezek, tömszelencék, kábelátvezetések, kábelvezetők, 19"-os kábelvezetők Kábelvezetés
    • 19"-os kiépítéstechnika Lengőkeretek, profilsínek, beépítőkészletek profilsínekhez, tartozék Rittal adatrackhez, csúszósínek, collos kiépítés, patch-panelek, csatolódobozok, LSA technika 19"-os kiépítéstechnika
    • IT felügyelet Átláthatóbb informatikai infrastruktúra a rugalmas és egyedi vezérlési megoldások révén, valamint az összes fizikai paraméter felügyelete az informatikai környezetben. IT felügyelet
    • Ember és gép találkozása Fogantyúk, ráépítési tartozékok, frontkiépítés, monitorok Ember és gép találkozása